IO-Link Bluetooth адаптер
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
IO-Link Bluetooth адаптер
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
- Четене и запис на данни на свързаното IO-Link устройство чрез Bluetooth
- Лесен достъп до сензори чрез приложението за смартфон ifm moneo blue
- Предаване и запис на технологичните стойности на всички IO-Link сензори, свързани към главното устройство
- Предаване на основна информация
- ifm moneo blue безплатно за iOS и Android
- Бърза и лесна настройка на параметрите на датчици на IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |
---|---|---|
Приложение | показване на всички технологични стойности на сензорите, свързани към един и същ мастър; настройка на устройството и диагностика; настройка на параметрите и анализ на единици; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1 | |
Одобрение за радио | ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; САЩ; Нова Зеландия; Канада; Япония; Бразилия; Китай; Южна Африка; Аржентина; Сингапур; Мексико; Малайзия; Виетнам; Чили; Тайланд; Тайван; Южна Кореа; Индия; Намибия; Индонезия | |
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | за IO-Link комуникация < 0,3; Bluetooth < 1 |
Отложено включване [s] | < 0,3 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | запис на стойност на процеса |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link; Bluetooth | ||||
---|---|---|---|---|---|
Поддържаните устройства |
|
Стандарт за предаване | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 |
---|---|
Честотна лента | 2,4 - 2,482 GHz |
Предавателна мощност [mW] | 10; (10 dBm) |
Обхват | typ. 20 m |
Тип трансфер | COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link ревизия | 1.1 |
SDCI стандарт | IEC 61131-9 |
Профили | Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100) |
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...70 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
MTTF [Години] | 281 | ||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 94 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; уплътнение: FKM; |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|