Від моніторингу вібрації до Індустрії 4.0

Моніторинг вібрації

Моніторинг сумарної вібрації відповідно до ISO 10816.
Виявлення пошкодження, що виникає, на ранній стадії, запобігання непрямого пошкодження і збільшення терміну служби.

Простий:
моніторинг загального стану машини.

Стандартизований:
відповідно до ISO 10816.

Надійний:
захист від пошкодження машини.

Гнучкість:
проста інтеграція у застосування.

Надійний:
збільшення строку експлуатації.

Діагностичний контроль технічного стану

Виявлення можливих несправностей та їх причин на основі індивідуальних характеристик вібрації та інших факторів, що впливають.

Надійний:
постійний контроль технічного стану критично важливих машин.

Передбачати
діагностика машин для виявлення пошкодження на ранній стадії та запобігання серйозним непрямим збиткам.

Оптимізувати:
планування техобслуговування.

Довговічність:
оптимальне використання компонентів.

Економія:
зробіть виробничі процеси прозорими –
ознайомтеся з концепціями TCO (загальна вартість володіння).

Лічильник:
функція лічильника для вимірювання часу експозиції та для виробництва, що базується на ключових індикаторах.

Захист обладнання / моніторинг процесу

Уникайте пошкодження компонентів машини, інструментів або заготовок за допомогою постійного моніторингу та дуже короткого часу реакції. Інтеграція в систему ПЛК дозволяє налаштувати моніторинг вібрації на роботу машини або обладнання.

Динаміка:
Моніторинг динамічних сил, наприклад, у фрезерних процесах.

Швидкий:
Час відгуку 1 мс.

Надійний:
машини, інструменти та заготовки захищені від непрямих збитків та дорогих збитків.

Профілактика:
своєчасний моніторинг технічного стану запобігає незапланованим простоям.

Вбудований:
пряме підключення до керування машиною через інтерфейс промислової мережі.

Моніторинг вібрації - Огляд продукції

Група компаній ifm: наші розробки та виробництво найвищої якості.

Виявлення та вбудована оцінка сигналів вібрації є основою для безпроблемної інтеграції онлайн моніторингу технічного стану в незалежні від виробника системи управління та автоматизації.