• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики вібрації
  2. Датчики та передавачі вібрації

Датчики та передавачі вібрації

DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3 — це всесвітньо визнаний галузевий стандарт, який визначає вимоги до оцінки механічної вібрації машин під час вимірювань, що проводяться на частинах, що не обертаються. Оцінка й аналіз базуються на загальній вібрації (v-RMS) і певних граничних значеннях для різних типів машин.

Датчики вібрації VKV (аналогові), датчики вібрації VVB (IO-Link), передавачі вібрації VTV (аналогові) і передавачі вібрації VWV (бездротові) мають такі характеристики:

  • Датчики й передавачі вібрації можна легко модернізувати та за допомогою них контролювати загальний стан системи з часом.
  • Для виявлення підвищення рівня вібрації використовується стандартизований зв'язок, а будь-яке погіршення стану надійно виявляється за допомогою порогових значень попереджень і сигналів тривоги, що дає змогу запобігти подальшим збиткам.

Продукти

Вібромонітор VKV

Датчик вібрації VKV забезпечує онлайн-моніторинг загального вібраційного стану машин й обладнання відповідно до стандарту ISO 10816. Датчик вимірює середньоквадратичну швидкість вібрації на поверхні компонента, що не обертається, і подає сигнал тривоги, якщо вібрації машини занадто сильні.

  • Механічні кільця на датчику для інтуїтивного налаштування точки перемикання та затримки перемикання
  • 1 аналоговий вихід, 1 комутаційний вихід

Передавач вібрації VTV

Передавач вібрації VTV безперервно передає середньоквадратичне значення швидкості вібрації (v-RMS) у вигляді аналогового сигналу 4...20 мА. У такий спосіб датчик легко інтегрується та забезпечує надійний моніторинг вібрації завдяки моніторингу безпосередньо в контролері або перетворювачі частоти.

  • Версії для температури до 125 °C зі ступенем захисту IP 69K
  • Версія для небезпечних зон (EX 3D/3G)
  • 1 аналоговий вихід

Датчик вібрації VNB з дисплеєм

Датчик вібрації VNB безперервно передає середньоквадратичне значення швидкості вібрації (v-RMS) у вигляді аналогового сигналу 4...20 мА. Це означає, що датчик можна легко інтегрувати в наявні системи керування. За відсутності наявної інфраструктури візуалізацію та оповіщення можна реалізувати безпосередньо на пристрої за допомогою RGB-дисплея.

  • Інтегрована пам'ять історії з годинником у реальному часі
  • 1 аналоговий вхід для моніторингу додаткового вимірюваного значення
  • 2 комутаційні виходи / 1 аналоговий вихід (налаштовуваний)

Бездротовий передавач вібрації VWV

Бездротовий передавач вібрації VWV періодично передає середньоквадратичну швидкість вібрації (v-RMS) і температуру на відповідний шлюз через спеціальний сітчастий протокол. Налаштування кількох датчиків є доволі простим. Шлюз може бути інтегрований в ІТ-середовище через MQTT або HTTP Rest. Крім зв'язку Ethernet TCP/IP і Wi-Fi, він також підтримує незалежні від мережі варіанти зв'язку на основі стандартів мобільного радіозв'язку NB-IoT, LTE CAT m1 або 2G GSM.

  • Радіозв'язок
  • Живлення від акумулятора

Примітка: Дотримуйтеся нормативних обмежень, пов'язаних із дозволами на радіообладнання в конкретних країнах, які зазначені в технічних паспортах відповідних пристроїв.

Датчики вібрації VVB IO-Link (1-осьовий)

Датчик вібрації VVB забезпечує надійну оцінку вібрації відповідно до стандарту ISO 10816. Значення v-RMS не лише надається через інтерфейс IO-Link, але й може бути легко налаштовано через інтерфейс із використанням відповідного програмного інструмента. Але це ще не все! Завдяки діапазону частот до 10 кГц та декільком іншим індикаторам стану (ударний пік прискорення, середньоквадратичне значення тертя, пік і температура) VVB пропонує все необхідне для моніторингу стану. Навіть неопрацьовані дані для проведення більш глибокого аналізу причин не є проблемою для VVB!

Датчик вібрації VVB3 IO-Link (3-осьовий)

Друге покоління датчика вібрації VVB IO-Link не лише пропонує всі основні переваги першого покоління, а й встановлює нові стандарти в галузі інтелектуального моніторингу стану. Важливою особливістю є цифрова 3-осьова технологія MEMS із діапазоном частот до 5600 Гц, що дає змогу вимірювати й контролювати загальні показники стану на осях X, Y та Z.

  • Інтегрована історія значень характеристик за останні 9 днів
  • Механізм синхронізації неопрацьованих даних для всіх вимірювальних осей
  • Функція BearingScout™ для аналізу підшипників і дисбалансу.

Огляд монтажних адаптерів

Код товару Тип VTV VKV VNB VWV VVB0xx VVB3xx

E30448

Магнітний адаптер M8

E30491

Магнітний адаптер M5

E30449

Магнітний адаптер ¼"-28 UNF

E30471

Адаптер M8 90° із клейовим з'єднанням

E30472

Адаптер ¼"-28 UNF із клейовим з'єднанням

E30473

Адаптер M8 із клейовим з'єднанням

E30474

Адаптер ¼-28 UNF із клейовим з'єднанням

E30475

Адаптер M5 із клейовим з'єднанням

E30468

Монтажний адаптер M5 / M8 - Ø 12,5

E30469

Монтажний адаптер M5 / M8 - Ø 8,5

E30493

Монтажний адаптер M8 - Ø 12,5

E30495

Монтажний адаптер M8 - Ø 12,5

E30539

Гвинтовий адаптер M5 - M10

E30534

Гвинтовий адаптер M5 - M12

E30540

Гвинтовий адаптер M5 - M16

E30535

Гвинтовий адаптер M5 - M20

E30536

Гвинтовий адаптер M8 - M12

E30537

Гвинтовий адаптер M8 - M16

E30538

Гвинтовий адаптер M8 - M20