• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики вібрації
  2. 3-осьовий датчик вібрації з CANopen

Датчик моніторингу стану з CANopen

А що, якби ваша машина мала ангела-охоронця, який постійно стежив би за нею, виявляв неполадки на ранній стадії і попереджав би вас до того, як станеться поломка? VMB301 — це перший датчик моніторингу стану з інтерфейсом CANopen, який забезпечує саме це.

Ваш ангел-охоронець для мобільних машин

Цей датчик, немов ангел-охоронець, безперервно відстежує вібрацію та температуру на мобільній техніці й промисловому устаткуванні. Система виявляє аномалії та знос до того, як вони переростуть у серйозні несправності й дорогі простої. Завдяки смузі пропускання частот до 7500 Гц, діапазону вимірювань до ±60 g та вдосконаленій 3-осьовій технології MEMS датчик VMB301 надійно виявляє високочастотні пошкодження, як-от дефекти підшипників, недостатнє змащування або підвищений дисбаланс.

Надзвичайно міцний і призначений для важких умов експлуатації, новий датчик VMB301 стане невидимим супутником вашої машини — завжди поруч, завжди пильний.

VMB301 в деталях

Короткий огляд переваг продукту VMB3

Завдяки високопродуктивній 3-осьовій технології MEMS датчик можна монтувати гнучко, і він забезпечує точні вимірювання в осьовому, вертикальному й горизонтальному напрямках.

Датчик забезпечує безперервне визначення в режимі реального часу таких ключових показників стану, як зсув, утома, тертя, удари й температура поверхні — і все це безпосередньо всередині пристрою. Він також оснащений вбудованим лічильником спектра навантаження та лічильником запусків машини.

Надміцний корпус із нержавкої сталі створений для найважчих умов експлуатації. Завдяки вбудованій функції самотестування MEMS та роз'єму M12 датчик не потребує обслуговування та є довговічним. Вбудований світлодіодний індикатор забезпечує миттєву видимість стану пристрою.

Вбудована діагностика підшипників і дисбалансу легко доступна через інтерфейс CANopen.

Вбудований у пристрій налаштовуваний резистор опором 120 Ом спрощує налаштування та зменшує витрати.

Застосування датчика моніторингу стану

Датчик моніторингу стану VMB фіксує сигнали прискорення за трьома осями й розраховує індикатори стану в реальному часі, які потім передаються за протоколом CANopen відповідно до стандарту CiA-301. Ці значення дають уявлення про:

  • Динамічний зсув (d-Peak2Peak)
  • Утому компонентів машини (v-RMS)
  • Підвищене тертя, кавітацію (a-RMS)
  • Сильні удари/поштовхи (a-Peak)
  • Пошкодження підшипників на ранній стадії (BearingScout™)
  • Критичний дисбаланс (аналіз дисбалансу)
  • Надмірне теплоутворення (температура поверхні)
  • Високий пік-фактор (пік)

Моніторинг процесу й стану вібраційних грохотів

Датчик безперервно контролює стан підшипника (BearingScout™), недостатність змащування (a-RMS), енергію вібрації (v-RMS), температуру поверхні й зміщення (d-Peak-to-Peak) у точці вимірювання датчика.

Відстежуючи ці параметри стану й продуктивності в режимі реального часу, система своєчасно виявляє знос демпфувальних елементів, пошкодження підшипників у приводному двигуні й перевантаження грохота. Це підвищує ефективність роботи машини й скорочує незаплановані простої.

Крім того, пристрій може зберігати до 4 секунд опрацьованих синхронних даних з усіх трьох осей і передавати їх на вимогу. Це дає змогу проводити комплексний аналіз і швидко реагувати на критичні ситуації.

Виявлення зносу обертових компонентів мобільної техніки

Вакуумна система в підмітальних машинах, буровий агрегат у земляних бурах або ріжуча головка косарки піддаються впливу екстремальних обертальних зусиль. Зношення матеріалу або дисбаланс, що збільшується, можуть призвести до того, що ці сили досягнуть критичного рівня і спричинять повний вихід машини з ладу.

Завдяки датчику моніторингу стану VMB ви отримуєте контроль над терміном служби вашої машини. Інтелектуальний датчик виявляє зміни енергії вібрації (також динамічно, використовуючи швидкість машини) і надійно визначає пошкодження, що виникають. Водії отримують ранні оповіщення та можуть завчасно планувати технічне обслуговування, запобігаючи серйозним поломкам і продовжуючи термін служби машини.

Виявлення сторонніх предметів і моніторинг ударів у мобільній техніці

Раннє виявлення небажаних сторонніх предметів у подрібнювачах деревних відходів або в приймальних пристроях кормозбиральних і зернозбиральних комбайнів має вирішальне значення для запобігання серйозним пошкодженням ріжучих систем. Високовольтні батареї або водневі баки на мобільних машинах часто зазнають впливу суворих умов і можуть отримувати довгострокові пошкодження через часті сильні удари.

З датчиком моніторингу стану VMB ви ідеально підготовлені до вирішення таких завдань: Завдяки широкому діапазону вимірювань до 60 g і точному вимірюванню за 3 осями сильні удари від сторонніх предметів, які раптово потрапляють у систему, виявляються на ранній стадії. У разі критичних відхилень датчик негайно спрацьовує, захищаючи обладнання та забезпечуючи безпечну експлуатацію.

Раннє попередження з моніторингом стану в мобільних застосуваннях

Підшипники в портових кранах, відцентрові насоси на автоцистернах або шестерні в лісозаготівельних машинах є найважливішими механічними компонентами, що вимагають регулярної уваги, аби уникнути повного виходу з ладу.

Датчик VMB діє як очі й вуха вашої машини. Він безперервно відстежує стан цих компонентів і виявляє пошкодження підшипників на ранній стадії за допомогою BearingScout™. Він також виявляє кавітацію в насосах і проблеми високочастотного змащування в шестернях, даючи змогу побачити зміни стану до виникнення серйозних несправностей.

Бездоганна інтеграція в комплексну екосистему

Поширені запитання щодо VMB3

Продукти