- Датчики давления по применению
- Рекомендовані товари
- Електронний манометр PG
Електронний манометр з інтелектуальним дисплеєм тиску
Датчики тиску ifm протягом багатьох років зарекомендували себе як надійне рішення для широкого спектру промислових і гігієнічних застосувань. Електронний манометр PG був модернізований та отримав нові покращені функції.
Кольоровий світлодіодний дисплей забезпечує чітку й однозначну візуалізацію діапазонів тиску, точок перемикання, а також мінімальних і максимальних значень. Механічні вказівники, що схильні до помилок, замінені довговічними й добре помітними світлодіодами. Це технологічне досягнення забезпечує підвищену чіткість і надійність.
Комбінований манометр й електронний датчик тиску
PG поєднує в собі відмінну читабельність дисплея манометра з перевагами електронного датчика тиску, у результаті виходить точний датчик тиску з комплексними можливостями візуалізації.
Інтелектуальний світлодіодний дисплей
Кольорове світлодіодне кільце забезпечує чітку й однозначну візуалізацію діапазонів тиску, точок перемикання, а також мінімальних і максимальних значень. Скористайтеся індивідуальними можливостями візуалізації та налаштуйте робочі діапазони відповідно до вашого конкретного застосування за допомогою IO-Link. Більше не потрібно вручну позначати робочі діапазони, як у випадку зі звичайними манометрами. Крім того, значення процесу також відображається у вигляді числового значення. PG17 дає змогу вибрати, чи відображати тиск чи температуру.
Після встановлення ви можете вирівняти дисплей датчика механічно незалежно від місця встановлення.
Гігієнічні й промислові версії пристроїв
Для задоволення вимог гігієнічних і промислових застосувань ми розробили дві окремі версії з різними технічними характеристиками й сертифікатами, допомагаючи вам досягти найкращої продуктивності в кожному випадку.
Стійка керамічна вимірювальна комірка
Електронний манометр вирізняється стійкою керамічною вимірювальною коміркою, що підвищує безпеку й надійність у критичних застосуваннях.
Виняткова безпека в гігієнічних застосуваннях
Гігієнічна версія пристрою може постійно витримувати температуру середовища до 150°C і передає значення температури через IO-Link. Динамічні зміни температури, що виникають у процесах CIP, компенсуються.
| Версія | Гігієнічна версія PG17xx | Промислова версія PG14xx |
|---|---|---|
| Діапазони вимірювання | -1…40 бар | -1…400 бар |
| Інтегроване вимірювання температури середовища | ||
| Вихідна температура пристрою | ||
| Макс. температура середовища | Постійно витримує температуру до 150°C | Постійно витримує температуру до 80°C |
| Температурна компенсація | ||
| Підключення до процесу | Aseptoflex-Vario | G ½“ |
| Вимірювальна комірка | Керамічна вимірювальна комірка | Керамічна вимірювальна комірка |
| Схвалення** | ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN | |
| Ціна | ||
| ** Усі наші продукти мають сертифікати CE, cULus, CPA та UKCA як стандарт. | ||
Інформація та опції через IO-Link
Крім типових функцій, як-от налаштування параметрів і передача значень процесу, манометр пропонує додаткову інформацію та опції через IO-Link:
- оптимізація відображення (яскравість, колір, до 5 компонувань)
- мін. та макс. пам'ять, лічильник
- температура пристрою
Передача даних без втрат
IO-Link забезпечує передачу даних без втрат, оскільки під час цифрового зв'язку виключаються втрати перетворення. Зовнішні чинники, як-от магнітні поля, не впливають на передачу даних. Діагностичні дані також надаються через IO-Link.
Прозорі процеси
Поточний тиск виводиться точно з високою роздільною здатністю через IO-Link. Це дозволяє легко стежити за процесом у будь-який час. Крім того, температура середовища циклічно виводиться через IO-Link (PG17xx).
Гнучке налаштування віддалено або безпосередньо на HMI
Датчик тиску можна швидко й легко налаштувати через IO-Link — навіть віддалено або під час процесу.
Плануєте замінити пристрій?
Функція резервного копіювання та відновлення автоматично створює резервні копії та відновлює набори параметрів — потрібно замінити лише сам пристрій.
![]() Електронний манометр PG |
![]() Механічний манометр |
![]() Датчик тиску (без дисплея) |
|
|---|---|---|---|
| Часто використовується в комбінації | |||
| Вимірювальна комірка | Міцна й гігієнічна керамічна вимірювальна комірка | Механічний вимірювальний елемент | Вимірювальна комірка з кераміки чи нержавкої сталі |
| Відображення | Дисплей зі світлодіодним кільцем Світлодіодне кільце можна налаштовувати окремо |
Механічний вказівник: ручне позначення робочих діапазонів |
|
| Корпус | Корпус із нержавкої сталі, дисплей можна повертати на 320° | Корпус із нержавкої сталі | Корпус із нержавкої сталі |
| Виходи | Цифровий (IO-Link) Аналоговий 4...20 мА |
Вихідні сигнали можливі лише в поєднанні з додатковим датчиком тиску | Комутаційний вихід Аналоговий 4...20 мА Цифровий (IO-Link) |
| Функції та особливості | Інтегроване вимірювання температури (PG17xx) Температурна компенсація 32-розрядна роздільна здатність IO-Link (20 000 кроків) |
Механічні манометри часто вимагають заповнення корпусу, що може призвести до витоку й забруднення процесу Механічні вказівники чутливі до пошкоджень та зміщень |
Виміряні значення, що передаються на ПЛК, точніші, ніж ті, які відображаються аналоговим манометром. |
| Системна інтеграція | Швидка й проста інтеграція одного компонента | Інтеграція як мінімум двох компонентів (механічний манометр + датчик) | Додатковий манометр потрібен, якщо потрібне відображення |
| Джерело живлення | Необхідно 24 В постійного струму | Необхідно 24 В постійного струму | |