• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики давления по применению
  2. Комірки вимірювання тиску

Огляд технологій комірок вимірювання тиску від ifm

Дізнайтеся, які технології використовуються в тих чи інших датчиках, а також які переваги й недоліки вони мають.

  Керамічно-
ємнісна
Мембранне ущільнення З нержавкої сталі
з тензодатчиком
П'єзорезистивна
Діапазон тиску 100 мбар...600 бар 1...400 бар 6...600 бар 1...10 бар
Стійкість до вакууму -1 бар -1 бар -1 бар -1 бар
Захист від перевантаження
Міцність
Довгострокова стабільність
Точність
Розмір корпусу
Стійкість до
зміщення завдяки моменту затягування
Температури
Агресивних середовищ
Ціна €€€ €€€ €€ €

недоступно
умовна придатність

Керамічно-ємнісна вимірювальна комірка.

Конструкція та принцип дії керамічно-ємнісної вимірювальної комірки

Під час застосування тиску змінюється відстань між діафрагмою та базовим корпусом, отже, і ємність між електродами. Ця зміна ємності аналізується, а потім перетворюється на стандартний промисловий вихідний сигнал.

Що робить цю вимірювальну комірку особливою

  • Надзвичайна міцність, стійкість до високого тиску й високого тиску розриву
  • Робота без зміщення понад 100 мільйонів циклів тиску
  • Висока довгострокова стабільність та повторюваність
  • Суха вимірювальна комірка без рідини мембранного ущільнення для високої надійності процесу

Переваги

  • Стійкість до динамічних стрибків тиску й кавітації
  • Стійкість до агресивних й абразивних середовищ
  • Мінімальний вплив температури на керамічну вимірювальну комірку
  • Кераміка не старіє і не зношується

Недоліки

  • Складне встановлення вимірювальної комірки в датчику, звідси великий корпус і вищі витрати
  • Потрібна герметизація вимірювальної комірки для технологічного приєднання
  • Застосування з газом під тиском вище ніж 25 бар можливе лише обмежено


Продукти з керамічно-ємнісною вимірювальною коміркою

Варіант Гігієнічний Промисловий
З дисплеєм PI PE, PNxx9X До датчиків тиску
Без дисплея PM PA, PX, PP, PL15
З аналоговим дисплеєм PG17, PG27, PG28 PG14, PG24

Мембранне ущільнення

Конструкція та принцип дії вимірювальної комірки з мембранним ущільненням

У технології мембранного ущільнення тиск процесу не подається безпосередньо на датчик, а передається через мембрану із заповнювальною рідиною за нею. Сама мембрана відокремлює середовище під час процесу від системи датчиків. Вона є гнучкою та деформується при натисканні на неї. За мембраною знаходиться спеціальна заповнювальна рідина (зазвичай олива), яка передає тиск від мембрани до фактичного датчика тиску.

Що робить цю вимірювальну комірку особливою

  • Стійкість до високих температур

Переваги

  • Можлива компактна конструкція з фронтальним установленням
  • Низька чутливість до перепадів температури

Недоліки

  • Чутлива мембрана
  • Піки тиску можуть завдати непоправної шкоди
  • Якщо мембрану пошкоджено, рідина з мембранного ущільнення може витекти, забруднюючи середовище.
  • Металеві мембрани можуть піддаватися корозії


Продукти з вимірювальною коміркою з мембранним ущільненням

Варіант Гігієнічний Промисловий
З дисплеєм PI22xx, PI23xx До датчиків тиску
Без дисплея PL54

Вимірювальна комірка з нержавкої сталі з тензодатчиком

Конструкція та принцип дії вимірювальної комірки з нержавкої сталі з тензодатчиками

У цій вимірювальній комірці тензодатчики у вигляді резисторів прикріплені до задньої частини мембрани з нержавкої сталі та з'єднані, утворюючи міст Вітстона. Якщо на вимірювальну комірку чинити тиск, мембрана деформується. Це призводить до пропорційної зміни вихідного сигналу мостової схеми, що виявляється електронікою та перетворюється на вихідний сигнал промислового стандарту.

Що робить цю вимірювальну комірку особливою

  • Висока довгострокова стабільність
  • Повністю зварна вимірювальна комірка без ущільнення
  • Компактний дизайн, низька ціна
  • Підходить для газів під тиском до 600 бар

Переваги

  • Короткий час покрокової реакції
  • Високий розривний тиск
  • Ідеально підходить для індивідуальних й оптових замовлень

Недоліки

  • В умовах динамічного тиску й кавітації рекомендується використовувати демпфувальний елемент або обмежувач.


Продукти з вимірювальною коміркою з нержавкої сталі

Варіант Тип
З дисплеєм PNxx7x > 100 бар До датчиків тиску
Без дисплея PT, PU, PV
З кільцями налаштування PK

П'єзорезистивна вимірювальна комірка

Конструкція та принцип дії п'єзорезистивної вимірювальної комірки

П'єзорезистивний ефект описує зміну електричного опору матеріалу, спричинену тиском або розтягуванням. Ця зміна опору виявляється мостовою схемою (R1 - R4) і перетворюється на вихідний сигнал промислового стандарту.

Що робить цю вимірювальну комірку особливою

  • Вимірювальна комірка стійка до вакууму й забруднень завдяки покриттю
  • Підходить для пневматичних датчиків

Переваги

  • Невеликий сенсорний елемент

Недоліки

  • Підходить тільки для пневматики й інертних газів


Продукти з п'єзорезистивною вимірювальною коміркою

Варіант Тип
З дисплеєм PQS, PQC До датчиків тиску
Занурювальний перетворювач тиску PS