• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Динамічні датчики нахилу з IO-Link

Динамічні датчики нахилу з IO-Link

Перешкоди від руху машини відфільтровуються

Динамічний датчик нахилу JBC пропонує інноваційне рішення для точного вимірювання кута навіть у разі таких перешкод, як запуск чи гальмування транспортного засобу, а також вібрації та удари. Пристрій реєструє прискорення та обертання в трьох вимірах, а також дані про температуру. Фільтр Калмана, відфільтровуючи перешкоди, спричинені рухом, забезпечує точні значення нахилу навіть у найдинамічніших умовах експлуатації.

Зручне налаштування параметрів

Відфільтровані дані виводяться через інтерфейс IO-Link і — залежно від варіанта виконання — через дві точки перемикання або два аналогові виходи. Крім того, усі неопрацьовані дані, зокрема температура, можуть бути зчитані окремо. Основні налаштування датчиків також виконуються через IO-Link. Після встановлення значення кута можна легко обнулити за допомогою індуктивної навчальної кнопки без необхідності використання додаткового програмного забезпечення.

Компактна конструкція, просте встановлення

Легкий та компактний пластиковий корпус датчика дає змогу легко встановлювати його навіть в обмеженому просторі. Незважаючи на свої невеликі розміри, датчик досить міцний, щоб витримувати зовнішній вплив. Кріплення здійснюється лише двома гвинтами, що спрощує встановлення та забезпечує стабільне кріплення без вібрацій. Добре помітний світлодіодний індикатор чітко вказує на поточний статус датчика.