- Новини продукції
- Діагностичний контроль технічного стану
- Датчик вібрації для мобільних машин
Датчик вібрації для мобільних машин
Постійний моніторинг за станом мобільного обладнання
Незалежно від того, чи є дисбаланс обертових лез косарки, кавітація чи сторонні предмети в мобільних дренажних насосах, відбувається вплив на критичні компоненти: Якщо такі проблеми залишаться непоміченими, вони можуть призвести до дорогих збитків і тривалих простоїв.
Зручно й інформативно
Трьохосьовий датчик контролю стану VMB301 призначений для використання в мобільних системах і може бути легко інтегрований у транспортну мережу й системний портфель ifm завдяки інтерфейсу CANopen. Вбудований резистор шини опором 120 Ом може бути опційно активовано або деактивовано через CANopen. Це скорочує витрати й підвищує гнучкість.
Комплексний моніторинг стану
Після інтеграції VMB301 передає велику кількість перевірених індикаторів стану в режимі реального часу: Утома (v-RMS), механічне тертя (a-RMS), удари (a-Peak), механічна напруга (d-Peak2Peak), статистичний знос підшипника (пік) і температура поверхні. Інноваційна технологія BearingScout™ для аналізу підшипників і вимірювання динамічного дисбалансу доповнює спектр функцій VMB301 як автономне рішення для моніторингу стану мобільних машин.
Для віддаленого моніторингу дані про стан і роботу машини можуть передаватися через радіомодем у mobile IoT (IoT-платформу ifm для мобільних машин).