- Новини продукції
- Техніка безпеки
- Енкодери безпеки для мобільних машин
Енкодери безпеки для мобільних машин
Безпека мобільних машин
У муніципальних транспортних засобів, в AGV у внутрішній логістиці або в AMR для важких умов експлуатації в шахтах або портах: Скрізь, де транспортні засоби або надбудови рухаються автоматично, безпека повинна бути гарантована в будь-який час. Енкодер безпеки від ifm може використовуватися для реєстрації значень положення, кута й швидкості рухомих елементів, як-от осі, стріли крана або перекидні ковші. Ця інформація може бути використана для надійного визначення кутів повороту, нахилу й кермування, а також поточної висоти підйому. Постійна синхронізація положення, наприклад, за допомогою RFID, також можлива завдяки функції «налаштування без підготовки».
Асортимент продукції розширений і тепер включає версії з прямим фланцем порожнистого вала без статорної муфти, а також сервофланцем для встановлення зовнішніх муфт або тросових приводів.
Швидка інтеграція, зокрема й послідовна
Дублювання датчиків, необхідне для безпечної роботи, уже інтегровано в енкодер безпеки. Ця система, а також відповідний безперервний автономний контроль безпечної експлуатації були перевірені й сертифіковані компанією TÜV Rheinland. Новим доповненням є багатоколірний світлодіод на задній панелі корпусу, що відображає статус безпечної роботи. Датчик також інтегрований у бібліотеку SISTEMA. Це значно скорочує зусилля, необхідні для впровадження та подальшого приймання автоматизації, пов'язаної з безпекою. Енкодер безпеки також має як сигнал вводу, так і виводу CAN. Отже, кілька енкодерів або інших сумісних датчиків можуть бути послідовно підключені, що робить установку датчиків безпеки ефективною і простою.
Безперебійний зв'язок із контролером
Поєднання з контролером ifm також значно скорочує роботу щодо програмування Codesys, оскільки просте підключення енкодера до контролера й безпечний зв'язок між двома продуктами гарантуються за замовчуванням.