• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Невеликі перетворювачі тиску з інтегрованим клапанним плунжером DIN

Невеликі перетворювачі тиску з інтегрованим клапанним плунжером DIN

Швидкий та легкий обмін

Незважаючи на численні альтернативи, на багатьох заводах для підключення датчиків, як і раніше, використовуються клапанні плунжери. У серію PT50 від ifm тепер входять компактні датчики тиску з вбудованим клапанним плунжером. Це спрощує інтеграцію датчиків у наявні системи й використання наявної проводки, що економить час і гроші.

Перевірена часом технологія та високий ступінь захисту IP

Датчики оснащені міцною тонкоплівковою вимірювальною коміркою без кільця ущільнювача, у компактному виконанні з площинами діаметром 19 мм. Ступінь захисту IP67 досягається під час використання в поєднанні з відповідним клапанним плунжером (наприклад, E30447). Порівняно з поширеними на ринку датчиками IP65 із клапанним плунжером, ця модель має вищу експлуатаційну надійність.