• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. IO-Link
  3. Багатопротокольний головний вузол IO-Link для масштабованих рішень з автоматизації

Багатопротокольний головний вузол IO-Link для масштабованих рішень з автоматизації

Логістичний склад

Виводимо інтеграцію IO-Link на новий рівень

Чорні головні вузли IO-Link із лінійки AutomationLine є новим поколінням децентралізованих рішень з автоматизації. Вони забезпечують високопродуктивний та універсальний зв'язок за протоколом IO-Link, водночас скорочуючи трудовитрати на проєктування та пропонуючи гнучкі можливості підключення до польової шини.

Надійність для децентралізованого польового застосування

Корпус з армованого скловолокном пластику й повністю герметизована друкована плата забезпечують високий опір. Завдяки ступеню захисту IP67 і діапазону робочих температур від -40 до 70 °C ці пристрої добре підходять для складних промислових умов.

Гнучка конфігурація вводу/виводу

Завдяки оптимізованій архітектурі пристрою, до 16 цифрових входів та 16 цифрових виходів можуть бути гнучко налаштовані й можуть керуватися через 8 портів IO-Link. Кожен порт підтримує протоколи IO-Link класів A та B і дає змогу комутувати великі навантаження.

Високий номінальний струм для виконавчих механізмів

Завдяки номінальному струму до 2 А на кожен вихід головні вузли IO-Link ідеально підходять для застосувань, пов'язаних із потужними виконавчими механізмами. Типові сфери застосування включають конвеєрні технології та внутрішньовиробничу логістику, наприклад, для прямого управління моторизованими роликами, приводами конвеєрів, перемикачами або обмежувачами.

Ефективне енергопостачання та проста мережева інфраструктура

Концепція спільної основи (GND US = GND UA, без електричного поділу) забезпечує просту й гнучку конфігурацію портів. Входи завжди надходять від US, тоді як виходи — завжди від UA. У результаті виходить компактна й економічна конструкція пристрою. Убудована функція послідовного підключення дає змогу легко подавати напругу на кілька головних вузлів IO-Link і значно скорочує витрати на монтаж проводки на об'єкті.

Підтримка кількох протоколів для гнучких системних концепцій

Завдяки вбудованому багатопротокольному інтерфейсу головні вузли IO-Link лінійки AutomationLine легко інтегруються в різні архітектури польових шин. Це сприяє стандартизації в машинобудуванні й проєктуванні промислових установок, скорочує кількість варіантів виконання та дає змогу стійко мінімізувати трудовитрати на проєктування.