- Новини продукції
- IO-Link
- Вихідний модуль IO-Link для безпечного та нереактивного перемикання
Вихідний модуль IO-Link для безпечного та нереактивного перемикання
Безпечне виконання децентралізованих завдань перемикання
Завдяки новим модулям цифрового виводу IO-Link компанія ifm пропонує надійне рішення для завдань децентралізованого перемикання в застосуваннях, пов'язаних із безпекою. Ці модулі були спеціально розроблені для застосування, де потрібно комутувати високі струми, зберігаючи водночас електричну ізоляцію та захист від перешкод.
Два незалежні контури на модуль
Кожен модуль має 16 цифрових виходів, які електрично ізольовані й поділені на дві групи. Це дає змогу цілеспрямовано керувати виконавчими механізмами у двох незалежних контурах. До кожного порту може подаватися до 4 А, а сумарний струм на модуль може досягати 16 А.
Безпечне вимкнення
Особливість нових модулів у тому, що вони не взаємодіють один з одним аж до рівня продуктивності d (категорія 3). Спеціальна конструкція унеможливлює теоретичну похибку, пов'язану з подачею напруги на вихід, навіть в разі відключення напруги живлення.
Широкий спектр застосувань
Ці модулі використовуються скрізь, де потрібно комутувати високі струми й впроваджувати функції безпеки, наприклад, у промисловій автоматизації, автомобільній, фармацевтичній, хімічній та харчовій промисловості.
Доступна версія зі ступенем захисту IP69, призначена для використання в гігієнічних та вологих приміщеннях.
Модулі IO-Link пропонують економічне рішення для виконання вимог Директиви про безпеку машин й обладнання без шкоди для доступності й надійності.