- Новини продукції
- IO-Link
- Гнучко налаштовуваний аналоговий модуль IO-Link
Гнучко налаштовуваний аналоговий модуль IO-Link
Сценарії аналогового застосування
Аналоговий модуль IO-Link поєднує в собі перевірену аналогову технологію із сучасним зв'язком IO-Link, усуваючи розрив між наявними системами й цифровою автоматизацією. Типові сфери застосування включають управління водними ресурсами й стічними водами, де рівні води відстежуються, а клапани керуються автоматично — і все це через один порт. Цей модуль також забезпечує надійне керування потоком, тиском і температурою в системах охолодження серверів. Це дає змогу легко й ефективно інтегрувати наявні аналогові датчики й виконавчі механізми в інфраструктуру IO-Link.
Принцип дії
Чотири вільно налаштовувані порти, кожен з аналоговим входом і виходом, забезпечують максимальну гнучкість. Використання Y-розгалужувача дає змогу одночасно керувати датчиком і виконавчим механізмом через один порт, водночас аналогові сигнали зручно інтегруються в контролер через IO-Link. Для застосування, що потребує дотримання гігієнічних норм, також доступна надійна версія для харчової промисловості зі ступенем захисту IP69, роз'ємами з нержавкої сталі й корпусом із харчового матеріалу, готова до інтенсивної експлуатації в промислових умовах.