- Новини продукції
- IO-Link
- Модулі IO-Link AutomationLine із цифровими входами/виходами
Модулі IO-Link AutomationLine із цифровими входами/виходами
Гнучкі цифрові входи й виходи з підключенням IO-Link
Модулі AutomationLine мають 8 портів, кожен з яких оснащений двома каналами. В AL2821 їх можна індивідуально налаштовувати як цифрові входи чи виходи. В AL2841 вони використовуються виключно як цифрові входи.
Підключення через IO-Link забезпечує просту й компактну інтеграцію в наявні системні архітектури.
Базова концепція пристрою з оптимізованим обсягом даних
Зосереджуючись саме на важливих технологічних і діагностичних даних, модулі AutomationLine є економічно ефективною альтернативою модулям IO-Link із ширшим спектром функцій. Вони особливо підходять для систем і застосувань, де достатньо надійних базових функцій. Зменшений обсяг даних спрощує налаштування та знижує інженерні й системні витрати.
Міцна конструкція для децентралізованого польового застосування
Ці модулі містять міцний корпус AutomationLine, розроблений для використання в суворих промислових умовах. Завдяки ступеню захисту IP67 та розширеному діапазону робочих температур від -40 до +70 °C вони ідеально підходять для безперервного використання в польових умовах.