- Новини продукції
- IO-Link
- Модуль IO-Link DX із цифровими входами/виходами
Модуль IO-Link DX із цифровими входами/виходами
Гнучкі цифрові входи й виходи з підключенням IO-Link
Модуль AutomationLine DX має 8 портів, які можна налаштувати як цифрові входи або виходи (по 2 на порт).
Підключення через IO-Link забезпечує просту й компактну інтеграцію в наявні системні архітектури.
Базова концепція пристрою з оптимізованим обсягом даних
Зосереджуючись саме на важливих технологічних і діагностичних даних, модуль DX є економічно ефективною альтернативою модулям IO-Link із ширшим спектром функцій. Він особливо підходить для систем і застосувань, де достатньо надійних базових функцій. Зменшений обсяг даних спрощує налаштування та знижує інженерні й системні витрати.
Міцна конструкція для децентралізованого польового застосування
Модуль містить міцний корпус AutomationLine, розроблений для використання в суворих промислових умовах. Завдяки ступеню захисту IP67 та розширеному діапазону робочих температур від -25 до +60 °C він ідеально підходить для безперервного використання в польових умовах.