• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. IO-Link
  3. Головні вузли IO-Link лінійки PerformanceLine

Головні вузли IO-Link лінійки PerformanceLine

Децентралізовані вузли даних із захищеним з'єднанням

Готові до використання в польових умовах головні вузли IO-Link лінійки PerformanceLine є потужними й децентралізованими засобами зв'язку між датчиками, виконавчими механізмами, контролерами й ІТ-інфраструктурою.

Варіант із вбудованим сервером OPC UA забезпечує стандартизований зв'язок безпосередньо від головного вузла IO-Link до ІТ-рівня, усуваючи необхідність додаткового шлюзу. Дані з датчиків й інформація про стан можуть зчитуватися безпосередньо й надалі опрацьовуватися незалежно від платформи.

Доступно до 16 ампер

На головні вузли IO-Link можна подавати струм до 16 ампер через стандартизовані роз'єми M12 з L-кодуванням. На кожен порт подається максимум 2 ампери, чого достатньо, наприклад, для керування великими електромагнітними клапанами або іншими енергоємними виконавчими механізмами. Убудована функція послідовного підключення дає змогу підключати кілька головних вузлів до одного джерела живлення, що ще більше скорочує кількість кабелів.

Енергомоніторинг

Для кожного порту можна встановити обмеження струму. Крім того, на кожному порту можна вимірювати значення напруги й струму, що спрощує визначення енергетичних потреб системи та їх аналіз у системах ERP.

Купівля продукту