• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Датчик відстані PMD — універсальне рішення для обмеженого простору

Датчик відстані PMD — універсальне рішення для обмеженого простору

Універсальні можливості застосування

Датчик O6D100 розроблений як потужний універсальний пристрій для типових завдань виявлення об'єктів, вимірювання відстаней і позиціонування. Типові сфери застосування включають обробку матеріалів, робототехніку, автоматизацію складання та логістику.

Завдяки технології вимірювання часу прольоту PMD датчик забезпечує надійне й стабільне виявлення незалежно від кольору, кута нахилу й характеристик об'єкта. Режим Ultimate Black робить його особливо ефективним під час роботи з темними, світловідбивними чи іншими складними об'єктами.

Три режими роботи (точний, стандартний, швидкий) можна перемикати через інтерфейс IO-Link, забезпечуючи максимальну гнучкість. Це дає змогу одному датчику задовольняти вимоги широкого спектра застосувань. Завдяки великій дальності виявлення в 3 метри він також підходить для використання за межами безпосереднього технологічного середовища.

Ще одна відмінна риса — регульований гістерезис. Заводське налаштування забезпечує стабільний стан перемикання навіть у разі зміни кольору. Для одноколірних об'єктів користувач може регулювати гістерезис через IO-Link.