Фотоелектричний датчик відстані O6D
Датчик відстані O6D забезпечує максимальну продуктивність навіть в обмежених просторах.
Що стосується надійного визначення насичено чорних і блискучих поверхонь, то O6D встановлює нові стандарти завдяки своєму режиму Ultimate Black. Він поєднує сучасні технології PMD та дальність дії до 3 м у компактному корпусі, що дає змогу встановлювати його на достатній відстані поза небезпечною зоною у складних умовах, наприклад, у зварювальних системах. Це робить його ідеальним універсальним рішенням для широкого спектру застосувань, чи то логістика, автоматизація складання чи автомобільна промисловість.
Три режими роботи на вибір (точний, стандартний, швидкий) і регульований гістерезис дають змогу точно адаптуватися до будь-якого застосування. Завдяки інтуїтивно зрозумілому управлінню за допомогою двох кнопок і технології IO-Link датчик можна швидко інтегрувати, і він відразу ж готовий до використання. Перевірена конструкція O6 дає змогу легко здійснювати модернізацію без додаткового приладдя.
Надійне визначення складних поверхонь
Режим Ultimate Black забезпечує надійне виявлення об'єктів навіть на насичено чорних, блискучих або світловідбивних поверхнях.
Різноманітні режими роботи в одному пристрої
Три режими роботи (точний, стандартний та швидкий) в одному пристрої для максимальної адаптації до різних завдань.
Гнучке встановлення
Компактна конструкція, технологія PMD та дальність дії до 3 м забезпечують гнучкість монтажу.
Проста інтеграція
Управління здійснюється лише двома кнопками, які дають змогу виконувати як навчання об'єкта, так і навчання за двома точками безпосередньо на датчику — просто, швидко й ефективно.
Виявлення об'єктів у логістиці
Виявлення посилок або конвертів
Завдання
Виявлення об'єктів на конвеєрних стрічках, як-от конвертів або посилок.
Виклик
- Темні, плоскі, вугільно-чорні або світловідбивні поверхні часто ненадійно визначаються звичайними датчиками.
Перевага
- Завдяки режиму Ultimate Black і відмінній незалежності від кольору датчик O6D надійно розпізнає вугільно-чорні або блискучі об'єкти без необхідності повторного налаштування.
Перевірка присутності на зварювальному роботі
Визначення положення перед процесом зварювання
Завдання
Забезпечення правильного розташування компонентів у пристосуванні перед початком автоматизованого процесу зварювання.
Виклик
- Для зварювальних камер характерні жорсткі умови, пов'язані з нагріванням та розбризкуванням зварювального металу. Високі температури й бризки зварювального металу можуть пошкодити датчики або створити перешкоди в роботі.
Перевага
- Дальність дії до 3 м дає змогу безпечно встановлювати пристрій поза небезпечною зоною.
Визначення та контроль відстані
Моніторинг руху роботів
Завдання
Точне визначення положення компонентів в автоматизованих процесах складання.
Виклик
- В автомобілебудуванні багато поверхонь мають вугільно-чорний колір або високу відбивну здатність. У таких випадках звичайні датчики часто видають ненадійні сигнали, що може призвести до неправильних етапів складання.
Перевага
- Технологія PMD, яка не залежить від кута нахилу, забезпечує гнучкі можливості монтажу й надійне виявлення навіть на блискучих або темних компонентах. Завдяки технології IO-Link значення відображення може виводитися одночасно зі значенням відстані, що забезпечує безперебійний процес.
- Прозора генерація даних
- Поточне значення відстані
- Поточне значення відбивної здатності
- Поточний стан пристрою
- Просте та швидке налаштування параметрів
- Передача даних без втрат