- Новини продукції
- Датчики
- Нове покоління датчиків відстані OGD
Нове покоління датчиків відстані OGD
Ще більше продуктивності
Нове покоління випробуваних та перевірених датчиків відстані серії OGD поєднує в собі всі переваги різних варіантів їхніх попередників в одному пристрої. Тепер користувачеві пропонується вибір режимів роботи для оптимізації з точки зору великих відстаней вимірювання, максимальної точності або високих частот вимірювання. Це зменшує кількість варіантів, забезпечуючи оптимальну адаптацію до широкого спектру застосувань.
Клас лазера 2 = дальність x 2
У лазерній версії класу 2 дальність дії OGD подвоюється і пристрій виявляє об'єкти на відстані до 4 метрів. Завдяки режиму Ultimate Black надійно виявляються навіть темні, світловідбивні або інші складні для виявлення об'єкти.
Багатофункціональне використання
Датчики серії OGD вимірюють значення відстані з міліметровою точністю. Вони є ідеальними помічниками для позиціонування об'єктів або перевірки присутності, наприклад, при контролі якості. Значення відбивної здатності також можна використовувати, наприклад, для ідентифікації в завданнях сортування. Сфери застосування широкі: чи то маніпуляційна технологія, робототехніка, автоматизація збірки, конвеєрні технології або логістика; нові OGD є універсальними засобами для вирішення проблем вашої автоматизації!
Легкий або важкий?
Вибір за вами. Зараз ми пропонуємо OGD як у пластиковому корпусі, так і в корпусі з нержавіючої сталі.
Зручний для користувача
Завдяки зворотній сумісності нових датчиків OGD вони можуть безперешкодно використовувати набори параметрів попереднього покоління в разі заміни попередніх пристроїв.