• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Волоконно-оптичні підсилювачі для точного виявлення об'єктів

Волоконно-оптичні підсилювачі для точного виявлення об'єктів

Зручне встановлення та експлуатація

Волоконно-оптичний підсилювач OCF ідеально підходить для виявлення навіть найменших чи прозорих об'єктів в обмежених просторах. Це робить перевірені волоконно-оптичні технології простішими й зручнішими у використанні, ніж будь-коли раніше.

Це стає зрозумілим одразу після встановлення: два пружинні фіксуючі виступи дають змогу встановити OCF на DIN-рейку однією рукою. Система Fibrelock спрощує монтаж та кріплення оптоволоконних кабелів. Завдяки OLED-дисплею та покроковому меню встановлення пристрій дуже легко налаштовується.

Ідеальне оптоволокно для будь-яких завдань

Вам потрібне оптоволокно, здатне витримувати високі температури, вплив агресивних хімічних речовин або механічні навантаження, що виникають під час роботи кабельних ланцюгів, і водночас досить гнучке, щоб згинатися навіть за найменшими радіусами? У нашому онлайн-магазині представлений широкий вибір оптоволоконних рішень.