- Новини продукції
- Обробка зображення / Ідентифікація
- Економічно ефективні багатокодові зчитувачі для вимогливих виробничих умов
Економічно ефективні багатокодові зчитувачі для вимогливих виробничих умов
Багатофункціональне використання
Компанія ifm electronic представляє новий багатокодовий зчитувач серії O2I2 — потужне й економічне рішення для складних завдань ідентифікації в компактному корпусі.
Типові сфери застосування зчитувачів кодів O2I2 включають відстеження продукції вздовж виробничих ліній, комплектацію замовлень, виявлення позиційних міток в автоматично керованих транспортних засобах та пошук чутливих компонентів у напівпровідниковій промисловості.
Малий та потужний
Ці пристрої випускаються в компактних розмірах, що робить їх ідеальними для встановлення в обмеженому просторі.
Незважаючи на свої компактні розміри, вони забезпечують безкомпромісну продуктивність: завдяки можливості опрацювання до 50 кодів та 60 зображень за секунду вони також здатні впоратися з високодинамічними застосуваннями. Навіть за швидкості об'єкта в 3 м/с зчитувачі кодів зберігають виняткову надійність. Ці пристрої можуть бути інтегровані в наявні системи через інтерфейси Ethernet та RS232.
Функція багатокамерної зйомки забезпечує додаткову універсальність для застосувань зі змінними позиціями коду: декілька датчиків працюють спільно для виявлення коду й централізованого виведення даних через головний пристрій.
Інтелектуальні алгоритми
Інноваційна інтеграція ШІ-алгоритмів на основі глибокого навчання забезпечує виняткову стійкість до помилок і дефектів коду, що робить ці пристрої незамінним інструментом у сучасних виробничих середовищах. Ця технологія також вражає високою точністю позиціонування навіть у разі пошкодження кодів. Автоматичне коригування зображення та інтелектуальне попереднє опрацювання значно підвищують ефективність декодування.
Легке налаштування
Завдяки зручному програмному забезпеченню для ПК Vision Assistant пристрої можна швидко й легко налаштувати — навіть складні завдання ідентифікації вирішуються в найкоротші терміни.
Відповідні аксесуари
Компанія ifm пропонує широкий вибір відповідних з'єднувальних кабелів і монтажних кронштейнів для підключення та встановлення багатокодового зчитувача. Повний огляд доступний на сторінці продукту.