• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Волоконно-оптичний датчик OCF

Зручне встановлення та експлуатація

У тих випадках, коли потрібно виявляти крихітні чи прозорі об'єкти в обмежених умовах установлення, волоконно-оптичні датчики є найкращим вибором. Волоконно-оптичний датчик OCF робить цю технологію ще простішою та надійнішою у використанні.
Два пружинні фіксуючі виступи дають змогу встановити OCF на DIN-рейку однією рукою. Система Fibrelock спрощує монтаж та кріплення оптоволоконних кабелів. Після вибору одного із шести режимів роботи й інтелектуальних функцій технічного обслуговування, система OCF надійно працює в будь-яких умовах, сприяючи високій продуктивності й доступності установки.

Детально про волоконно-оптичний датчик

Переваги продукту

Оптимальна продуктивність у кожному застосуванні
Шість режимів роботи для точного виявлення в широкому діапазоні застосувань.

Подвійний канал: розумний та швидкий
Два комутаційні виходи для швидких процесів і діагностики через IO-Link.

Швидке налаштування та інтуїтивно зрозуміла навігація в меню
OLED-дисплей, логічне керування за допомогою 3 кнопок і покрокове меню 9 мовами.

Інтелектуальна система затиску та фіксації волокна
Установлення без інструментів і просте вставлення оптоволоконного кабелю.

Типові застосування

Виявлення крихітних об'єктів

Гвинти в спіральному конвеєрі

  • Завдання: Перевірити, чи рейка заповнена для подальшої обробки.
  • Виклик: Дрібні деталі й обмежений простір для встановлення через напрямну рейку.

Ключова перевага:

  • Завдяки сфокусованій оптичній системі й дуже малому діаметру світлової плями, можна виявити кожну окрему деталь. Крім того, підрахунок об'єктів можна проводити за допомогою IO-Link.

Виявлення дуже швидких об'єктів

Лінія розливу

  • Завдання: Перевірити подачу пляшок і наявність кришок на пляшках
  • Виклик: Пляшки рухаються з дуже великою швидкістю.

Головна перевага:

  • Завдяки двоканальній системі, можна виявляти пляшки, що швидко рухаються, одночасно використовуючи діагностичні функції через IO-Link.

Виявлення об'єктів, яких важко ідентифікувати

Контроль рівня

  • Завдання: Визначити, чи досягнутий мінімальний рівень вмісту речовин у прозорих контейнерах.
  • Виклик: Посудина й рідина прозорі.

Ключова перевага:

  • Шість режимів роботи й інші функції запобігають збоям під час перемикання та забезпечують довготривалу функціональну стабільність, навіть за наявності об'єктів, яких важко виявити.

Використання в складних умовах

Моніторинг положення

  • Завдання: Перевірити оптимальне розташування компонента
  • Виклики:
    Простір для монтажу обмежений. Часто використовується олія або хімікати.

Головні переваги:

  • Завдяки стійкості до різних агресивних середовищ, надійне виявлення можливе навіть у складних умовах. Крім того, функція «Очисти мене» дає змогу контролювати рівень забруднення через IO-Link, що сприяє проведенню предиктивного обслуговування.

Оптоволоконний кабель для підключення до волоконно-оптичного датчика

Ідеальний вибір для будь-якого застосування

Різні сенсорні головки, висока якість передачі даних із мінімальним радіусом вигину й стійкістю до багаторазових вигинів роблять оптоволокно ідеальним вибором для будь-якого сценарію. Оптоволоконні кабелі також витримують навантаження під час використання в ланцюгах транспортування, застосування хімічних речовин або за високих температур.

  • Надзвичайно малі радіуси вигину й велика кількість циклів вигину
    Має високу гнучкість, мінімальний радіус вигину 1 мм і витримує до 1 мільйона циклів вигину
  • Висока стійкість до температури й хімічних речовин
    Завдяки оболонці з нержавкої сталі та/або металосилікону, пристрій витримує температури до 290 °C і здатний працювати в складних умовах
  • Широкий асортимент сенсорних головок
    Різняться не тільки за матеріалом, розміром, принципом роботи й конструкцією, але й за дальністю дії та кутом випромінювання світла

Купівля продукту