• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Датчик тиску G1/2

Датчик тиску G1/2

Стійкість до високого тиску та абразивних середовищ

Скрізь, де високов'язкі або абразивні середовища, як-от клеєві матеріали, герметики або клей, передаються по трубах під точним і високим тиском, компактний перетворювач тиску G 1/2 PL15 є ідеальним вибором. Конструкція врівень не залишає мертвого простору для налипання середовища, ефективно запобігаючи засміченню труби. Керамічна вимірювальна комірка також витримує екстремальні піки тиску й постійно витримує абразивний вміст, наприклад, скляні кульки або інші тверді частинки. Власна, надзвичайно безпечна концепція ущільнення PL15 від ifm запобігає потраплянню рідких середовищ, як-от вода або лаки, в область різьблення вимірювального з'єднання під високим тиском, їх відкладенню там або змішуванню/забрудненню подальших середовищ далі в процесі.

2 в 1: тиск і температура через IO-Link

PL15 може використовуватися як двопровідний аналоговий, так і цифровий через IO-Link. В останньому випадку тиск і температура можуть зчитуватися безперервно, оскільки датчик тиску також передає температуру середовища, так що друга точка вимірювання не потрібна. Години роботи також можна зчитувати через IO-Link.