• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Датчик тиску з технологічним підключенням G1/8

Датчик тиску з технологічним підключенням G1/8

Міцні датчики для пневматичних застосувань

Датчики тиску мають технологічне з'єднання G1/8 у поєднанні зі зварною тонкоплівковою вимірювальною коміркою. Пропонуючи неперевершене співвідношення ціни й продуктивності, ця технологія забезпечує високу точність вимірювань у дуже компактному й міцному корпусі з розміром граней лише 19 мм.

Додаткові переваги

Завдяки зварній вимірювальній комірці датчики можуть використовуватися як у пневматичних системах, так і в системах з інертним газом.

Ще однією перевагою для промислового застосування є міцний корпус із нержавкої сталі. Він оснащений лазерним маркуванням, що забезпечує постійну ідентифікацію датчика навіть у складних умовах навколишнього середовища.

Технологія IO-Link дає змогу датчику тиску безперервно передавати дані про тиск у системі й виводити інші діагностичні дані, наприклад, лічильники пікових значень. Крім того, IO-Link забезпечує передачу даних без втрат: втрати перетворення виключені, а зовнішні чинники, як-от магнітні поля, не впливають на передачу даних.