• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Електронний манометр зі світлодіодною візуалізацією

Електронний манометр зі світлодіодною візуалізацією

Перевірений датчик тиску в поєднанні з інноваційним світлодіодним дисплеєм манометра

Протягом багатьох років датчики тиску ifm довели свою надійність у харчовій промисловості й виробництві напоїв. Після успішного оновлення версій датчиків і дисплеїв манометр PG також був модернізований, представивши широкий набір нових і покращених функцій.

Кольоровий світлодіодний дисплей забезпечує чітку й однозначну візуалізацію діапазонів тиску, точок перемикання, мінімальних і максимальних значень та кривих тендецій. Механічні вказівники, що схильні до помилок, замінені довговічними й добре помітними світлодіодами. Це технологічне досягнення забезпечує підвищену чіткість і надійність.

Міцна керамічна вимірювальна комірка для максимальної надійності

Сам датчик тиску вражає своєю надзвичайно міцною керамічною вимірювальною коміркою, яка легко витримує навіть екстремальні стрибки тиску й перевантаження. Завдяки високій стійкості вимірювальної комірки до абразивних середовищ вона є довговічним і надійним рішенням для складних умов застосування.

На відміну від звичайних датчиків із металевою мембраною, керамічна вимірювальна комірка не вимагає використання оливи як середовища передачі тиску. Це унеможливлює ризик забруднення речовини в разі пошкодження датчика. Ця властивість робить її особливо придатною для суворих гігієнічних вимог харчової промисловості й виробництва напоїв.

IO-Link

Крім типових функцій, як-от налаштування параметрів і передача значень процесу, манометр пропонує додаткову інформацію та опції через IO-Link:

  • оптимізація відображення (яскравість, колір, компонування)
  • мін. та макс. пам'ять, лічильник
  • температура пристрою