• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Датчик тиску G1/2 PL зі встановленням врівень

Датчик тиску G1/2 PL зі встановленням врівень

насоси на електростанції

Стійкість до високого тиску та абразивних середовищ

Скрізь, де високов'язкі або абразивні середовища, як-от клеєві матеріали, герметики або клей, передаються по трубах під точним і високим тиском, компактний перетворювач тиску G1/2 типу PL є ідеальним вибором. Конструкція врівень не залишає мертвого простору для налипання середовища, ефективно запобігаючи засміченню труби. Завдяки своїй міцності PL також демонструє високі показники в інших складних сферах застосування, як-от насоси, системи фільтрації води й мобільна техніка.

Герметичний монтаж врівень або коротша монтажна довжина

Розроблена компанією ifm надзвичайно надійна концепція герметизації PL15 запобігає потраплянню рідких середовищ, як-от вода або лаки, у різьбову частину вимірювального з'єднання під високим тиском, їхньому осадженню, а також змішуванню з подальшими середовищами чи навіть їхньому забрудненню в процесі вимірювання.

Модель PL13 з укороченим технологічним з'єднанням та плоскою прокладкою ідеально підходить для встановлення в трійники й монтажні адаптери стандартних розмірів.

Датчик тиску PF як альтернатива з дисплеєм

Для застосування з аналогічними складними середовищами, де технологічні значення повинні зчитуватися безпосередньо на обладнанні, а налаштування параметрів має здійснюватися на самому датчику, датчик тиску PF15 є відповідною альтернативою.

Купівля продукту