• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Датчики й системи для автоматизації суден

У найближчі роки на суднобудівну галузь чекають наймасштабніші структурні зміни в її історії. Корабель майбутнього рухатиметься за допомогою гібридного або повністю електричного силового агрегата, що зробить його більш екологічним. Компанія ifm надає підтримку суднобудівній галузі та її постачальникам у різних сферах, зокрема

  • технології приводу
  • очищення вихлопних газів
  • очищення води
  • система фільтрації стічних вод
  • палубне обладнання тощо,

надаючи інтелектуальні датчики й системні рішення. Деякі з них включають моніторинг стану критично важливих активів, як-от приводи й гідравлічні силові агрегати.

Компанія ifm володіє необхідними технологіями й досвідом для оснащення вантажних суден, суден постачання, контейнеровозів, яхт, круїзних лайнерів і поромів технологіями автоматизації. Прості в установці датчики й системи здатні витримувати найнесприятливіші погодні умови у відкритому морі. Датчики й системи мають необхідні схвалення для морської галузі від DNV та Bureau Veritas.

Застосування

Моніторинг стану суднових систем має вирішальне значення для безпечної та ефективної експлуатації сучасних суден. Такі системи, як приводи, гідравлічні силові агрегати й системи баластної води мають вирішальне значення. Точна сенсорна технологія дає змогу запобігти збоям і мінімізувати витрати на технічне обслуговування.