- Автоматизація суден
- Моніторинг системи баластних вод
Моніторинг системи баластних вод
Системи баластних вод необхідні для безпечної експлуатації суден, оскільки вони служать для стабілізації судна. Система здебільшого складається з баластних цистерн, насосів, розподільчих труб, приймачів сирої води, екранів і системи очищення води, а також клапанів, датчиків і контролерів для керування цими пристроями. Датчики ifm забезпечують надійну безперебійну роботу з низькими вимогами до технічного обслуговування.
Датчики рівня надійно контролюють граничні рівні баластних цистерн, датчики тиску й витрати надають важливі дані для роботи насосів і захищають їх від роботи всуху.
Для регулювання витрати води в трубах використовуються клапани й запірні вентилі з пневматичним приводом. Подвійні індуктивні датчики забезпечують надійний зворотний звязок щодо положення пневматичних приводів клапанів і клапанів.
Вони працюють у поєднанні з цільовим перемикачем (так звана «шайба») і визначають «відкрите» й «закрите» положення клапана.
Рішення
Захист насосів від роботи всуху
Вбудовані магнітно-індуктивні об'ємні датчики витрати серії SM контролюють витрату баластної води. Вони визначають три технологічні параметри: об'ємну витрату, спожитий об'єм і температуру середовища. Міцний корпус із нержавкої сталі й високий рівень захисту забезпечують значну безпеку навіть у суворих умовах.
Компактний датчик витрати SA зі схваленням DNV і дисплеєм можна легко адаптувати до труби завдяки широкому вибору технологічних адаптерів. Критична ситуація сухого ходу насоса чітко позначається зміною кольору дисплея із зеленого на червоний.
Датчик рівня LMC зі схваленням DNV захищає насоси від роботи всуху за рахунок раннього виявлення порожнечі трубопроводу постачання.
Постійний зворотний зв'язок щодо положення
У процесах, де використовуються рідини, повітря або гази, клапани необхідні для дозування і контролю. Подвійні індуктивні датчики серії IN забезпечують надійний зворотний зв'язок щодо положення клапанів увімкнення/вимкнення на пневматичних приводах клапанів і клапанах. Вони працюють у поєднанні з цільовим перемикачем (так звана «шайба»).
Якщо потрібний безперервний зворотний зв'язок щодо положення або третя точка перемикання, правильним рішенням стане інтелектуальний датчик клапана MVQ. Це дає змогу проводити технічне обслуговування стану клапана за допомогою раннього виявлення відкладень або зносу ущільнення.