- Автоматизація суден
- Моніторинг гідравлічних силових агрегатів на кранах
Моніторинг гідравлічних силових агрегатів на кранах
Зазвичай гідравлічні приводні системи використовуються для підйому важких вантажів і керування кранами з шарнірно-зчленованою стрілою та телескопічними стрілами. Гідравлічний блок живлення є серцем гідравлічної системи й забезпечує енергію для роботи гідравлічних циліндрів: найважливіші елементи приводу в гідравліці.
Датчики ifm забезпечують надійну безперебійну роботу гідравлічної системи, що вимагає мінімального обслуговування.
Датчики рівня використовуються для постійного контролю рівня в резервуарі й роблять важливий внесок у захист навколишнього середовища, гарантуючи надійний захист від переливу.
Датчики тиску контролюють тиск у системі. Датчики температури контролюють температуру гідравлічної оливи.
Модулі IO-Link збирають сигнали датчиків на гідравлічному блоці живлення та передають їх на контролер. Це знижує витрати на електропроводку й усуває потребу в складних кабельних трасах.
Рішення
Тиск, рівень і температура під контролем
Датчики тиску типу PT зі схваленням DNV надають дані про тиск у системі гідравлічного контуру, необхідні для керування клапанами. Датчик температури типу TA зі схваленням DNV вимірює температуру гідравлічної оливи й гарантує високу точність у всьому діапазоні вимірювання температури.
Датчик рівня типу LMC зі схваленням DNV захищає насоси від роботи всуху за рахунок раннього виявлення низького рівня.
Моніторинг якості оливи
Забруднення, а також концентрація води є індикаторами якості оливи, які дають оператору можливість своєчасно замінити оливу, щоб запобігти пошкодженню та витратам на ремонт гідравлічної системи.
Датчик частинок в оливі LDP контролює рівень чистоти (або рівень забруднення) гідравлічних олив.
Вода зазвичай не потрібна в гідравлічних рідинах і мастильних матеріалах. Висока концентрація води може серйозно вплинути на роботу або навіть спричинити пошкодження.
Датчик вологості оливи LDH вимірює відносну вологість гідравлічної оливи.