- M18 Küp: Yer tasarrufu sağlayan ifm gövde
- Teknolojik PMD sensörleri
Hassas Ölçüm İçin Işık-Uçuş-Zamanı Teknolojili Lazer Mesafe Sensörü
Bir Bakışta En Önemli Özellikler:
- Uzun mesafeli ve güvenilir fotoelektrik mesafe tespiti
- Güvenilir anahtarlama için çok iyi yansıtma direnci ve arka plan bastırma
- Küçük parçaların tespitinde yüksek hassasiyet
- Zor yüzeylerde bile renkten bağımsız ölçüm
- Lazer koruma sınıfı 1 veya 2 olan modeller
Çalışma Prensibi
Sensör, ölçülecek nesneden geri yansıtılan bir modülasyonlu ışık dalgası iletmek için lazer kullanır. Alınan yansıtılan ışık sinyalinin faz konumu, iletilen ışığın faz konumuyla karşılaştırılır. Faz kaymasına, yani dalga tepeleri arasındaki "mesafeye" dayanarak, ışığın uçuş zamanı belirlenir ve sensör ile nesne arasındaki mesafe hesaplanır.
Milimetrik Hassasiyet
ifm'nin PMD sensörleri, bir "çip üzerinde sistem" tasarımı kullanır: Sensör elemanı ve sinyal değerlendirmesi için kullanılan elektronik aksamlar, Fotonik Karıştırma Cihazı (PMD). olarak adlandırılan tek bir silikon çipin üzerinde entegredir. Avantaj: Bu yenilikçi ifm tasarımı, kompakt, endüstriyel olarak uyumlu bir gövde içinde yüksek ölçüm hassasiyeti sunar - üstelik, geleneksel sistemlerin fiyatının bir kısmıyla.
Son derece küçük lazer ışığı spotuyla bu sensörler, hata önleme uygulamaları gibi örneklerde, küçük parçaların algılanması için çok uygundur.
Zor Yüzeylerin Tespiti Kolaylaştı
PMD teknolojisine ilişkin bilhassa özel olan şey: PMD sensörleri, yüzey rengi ne olursa olsun mesafeyi ölçerler. Ortam ışık kaynakları, yansıtıcı, yağlı filmle ıslanmış yüzeyler veya çok koyu nesneler bile sorun değildir. Nesnenin darbe açısı 20 dereceye kadar olabilir.
PMD sensörleri, nesneleri, göz için kritik olmayan lazer koruma sınıfı 1 ile tespit eder. Lazerin mükemmel yansıma mukavemeti, arka fon bastırma, aşırı kazanç ile birlikte, güvenilir bir çalışma sağlar. Anahtarlama noktası, kolaylıkla ve bir milimetre dahilinde, kullanıcı dostu 3 düğmeli işlemle veya alternatif olarak IO-Link aracılığıyla ayarlanır. Güncel mesafe değerinin verilmesini sağlar.