M18 Küp’ün Sihirli Formülü
Standart Montaj + Kompakt Yer Tasarrufu = M18 Küp |
---|
Küpler Arasındaki Benzerlikler
- Sınırlı mekanlar için, standart M18 vidayla birleştirilmiş kompakt dikdörtgen gövde
- Zorlu endüstriyel ortamlar için yüksek koruma sınıfları ve sağlam metal gövde
- IO-Link veya basma düğmeleri yoluyla hızlı ve kolay anahtarlama noktası ayarlama
- IO-Link yoluyla mesafe değerinin sürekli görselleştirilmesi
Fotoelektrik Sensör: Hızlı Uygulamalar için
- Hızlı çalışma için arka plan karartma ve 1000Hz'lik yüksek anahtarlama frekansı
- Açık veya koyu nesnelerin uzak mesafelerden tespiti
Ultrasonik Sensör: Zor Yüzeyler için
- Renkten, şeffaflıktan veya nesnenin yüzey parlaklığından bağımsız olarak 1,2 metreye kadar algı menzili
- Doğrultudan bağımsız nesne tespiti için reflektörden yansımalı sensörle işletim
PMD Mesafe Sensörü: Hassas Tespit için
- 1,5 metreye kadar çok hassas bir ölçüm için PMD teknolojisiyle yenilikçi çip üzerinde uçuş zamanı ölçüm sistemi
- Sorunsuz ve güvenilir çalışma için üstün yansıma direnci, renk bağımsızlığı ve arka plan bastırma
3 Ölçme Prensibi, Her Uygulama için Uygun Çözümler Sunar:
Nesne / Uygulama | PMD Mesafe Sensör |
Fotoelektrik Sensörü |
Ultrasonik Sensör |
|
---|---|---|---|---|
Parlak Nesneler |
||||
Düzensiz Nesneler |
||||
Delikli Nesneler |
||||
Şeffaf Nesneler |
||||
Şeffaf |
||||
Şeffaf |
||||
Geniş Alan |
||||
Hedefe Açı |
||||
Küçük Hedefler |
||||
Farklı Renkli Hedefler |
||||
Düzensiz Nesnelerin Seviyesi |
||||
Uzun Menzil (>1m) |