• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Teknolojiler ve olası uygulama alanları hakkında daha fazla bilgi edinin ve uygulamanıza en uygun iletkenlik sensörünü bulun.

Gruppenfoto LDL-Familie

İletkenlik değeri, bir malzemenin elektrik akımını ne kadar iyi ilettiğini gösterir. Su, gıda ve içecek endüstrilerinin yanı sıra diğer sektörlerde de bu değer, kalite güvencesinde önemli bir ölçüm parametresi olarak kullanılır. Örneğin, CIP proseslerinin optimizasyonuna veya ultra saf suyun kalitesinin izlenmesine katkıda bulunur. Dahası, iletkenlik, faz ayrımı için bir gösterge olarak da kullanılabilir.

Konular

Ürün faydaları

Ek değerlendirme ünitesi olmadan kompakt tasarım
Kompakt LDL serisi, değerlendirme ünitesi ve ölçüm elemanını tek bir gövdede birleştirir. Bu sayede, kontrol kabininde alan tasarrufu sağlanır ve kablolama karmaşıklığı önemli ölçüde azalır. Bunun dışında, ölçüm elemanı ile değerlendirme ünitesi arasında pahalı bir veri kablosuna olan ihtiyaç da ortadan kalkar.
Hataya açık kablo rakoru yerine standartlaştırılmış M12 konektör
Standartlaştırılmış M12 konektör, hijyenik ortamlardaki zorlu koşullara da dayanırken mutlak giriş koruması ile ikna edicidir. Ayrıca, klemens bölmesindeki kabloları bağlarken yapılan hatalar da ortadan kaldırılır.
Hijyenik ve endüstriyel ortamlar için dayanıklı tasarım
IP69K koruma sınıfındaki tamamen kaynaklı paslanmaz çelik gövde ve zamanla gözenekli hale gelebilen contaların olmaması, hijyenik uygulamalarda ikna edicidir. Diğer taraftan, polipropilenden üretilen sensör, metalik sensörlerin uygulamada paslanmaya eğilimli olduğu durumlar için her zaman uygundur. Bu durum, örneğin tuzlu ortam havasında ortaya çıkabilir.
Esnek adaptör seçenekleri
Adaptör çeşitliliği, sensörün güçlendirme yoluyla veya yeni kurulumlara entegre edilmesini kolaylaştırır. G1/2" proses bağlantısı sayesinde, bu durum DN25'ten başlayan küçük boru çapları için de geçerlidir.
Takın ve IO-Link ile çalışın
Sensör, siz hazır olduğunuzda çalışmaya hazırdır: LDL'yi ambalajından çıkartın ve bağlayın. Maddedeki iletkenlik hemen güvenilir bir şekilde belirlenir.
Her iletkenlik sensörüyle birlikte ücretsiz fabrika sertifikası
Fabrika sertifikası, tüm LDL iletkenlik sensörlerine dahildir. Sensörün seri numarası ile internet sitemizden ücretsiz olarak indirilebilir.

Sistem bağlantısı

İletkenlik sensörlerimiz

LDL100

LDL100, proses fazlarını belirlemek için doğru seçimdir. Maddeler arasındaki farklılaşma ve bunun sonucunda ortaya çıkan proses fazı tanımlaması, özellikle gıda endüstrisinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Proses borularındaki temizlik maddeleri, durulama suyu ve ürünler farklı iletkenlik değerlerine sahiptir ve bu nedenle, LDL100 sayesinde kolayca ve güvenilir bir şekilde algılanabilir. Bu sayede her zaman kesin bir takip sağlanır.

LDL2xx

LDL2xx iletkenlik sensörleri, hassas CIP izleme veya parça temizliğinde temizlik maddelerinin dozajlanması için doğru çözümdür. Bu, 100 µS/cm'den başlayarak tüm ölçüm aralığı boyunca yüksek hassasiyetle yapılır.

LDL101, LDL3x1

LDL101 ve LDL3x1 iletkenlik sensörleri, ürün kalitesi veya proses güvenilirliği açısından suyun saflığının hayati önem taşıdığı durumlarda doğru tercihtir. Sensör, 0.04 μs/cm' lik bir değerden itibaren suyun iletkenliğin algılar. Bu özellikleri, her seviyede arıtılmış suyun kullanıldığı su filtreleme uygulamaları için ideal hale getirir. Buradaki olası uygulamalar su arıtma, parça temizleme ve kritik besleme sistemleridir (soğutma suyu).
Çevresel koşullara bağlı olarak, paslanmaz çelik gövdeli LDL101 veya plastik gövdeli LDL3x1 modelleri kullanılabilir.

LDL400

LDL400, metalik sensörlerin paslanmaya eğilimli olduğu uygulamalar için ideal seçimdir. Bunlar, örneğin tuzlu su veya tuzlu ortam havası içeren uygulamalar olabilir. Sensör, 100 ile 2.000.000 µS/cm arasındaki geniş bir ölçüm aralığı ile çok sayıda uygulama için uygundur. Diğerlerinin yanı sıra, su arıtmanın neredeyse her aşamasında kullanılabilir. Sensör ayrıca, denizcilik endüstrisinin yüksek gereksinimlerini karşılar ve DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval (Karşılıklı Tanıma Tip Onayı) uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Uygulama alanlarına genel bakış

Seçim rehberi: iletkenlik sensörlerine ve ölçüm aralıklarına genel bakış

IO-Link sayesinde sağlanan faydalar

  • Çoklu dijital ve analog dönüşümün bir sonucu olarak analog iletimle meydana geldiği gibi ölçüm yanlışlıkları oluşmaz
  • İletkenlik ve sıcaklık değeri: bir ölçüm noktasında iki değer
    • daha az ölçüm noktası gerekir
    • düşük başlangıç maliyeti
  • Ölçekleme olmadan yüksek ölçüm çözünürlüğü
  • Aşağıdakilerle kalite izleme:
    • cihaz durumunun sürekli gösterimi
    • çalışma saatleri histogramı
    •min. ve maks. iletkenlik/sıcaklık değerleri için dahili bellek
  • Yedek cihazlar, IO-Link master tarafından algılanabilir ve otomatik olarak yapılandırılabilir

Biliyor musunuz?

Klasik bir analog çıkış ile geniş bir ölçüm aralığı 4...20 mA'ya ölçeklendirilir. Sonuç olarak, iletkenlikteki en küçük değişiklikler genellikle doğrudan algılanamaz. Bu durum, durulama suyunda veya ürünlerde algılanamayan kalıntı kimyasal miktarlarına yol açabilir ve hatta en kötü durumda ürün geri çağırmalara neden olabilir. Bununla birlikte, IO-Link ile iletkenlik değerinin çözünürlüğü her zaman kullanılan ölçüm aralığına uyacak şekilde ölçeklendirilir, bu sayede, mümkün olan en yüksek doğruluk her zaman garanti edilir.

IO-Link ve analog sinyallerin µS/cm cinsinden çözünürlük karşılaştırması

Ölçüm aralığı
[µS/cm]
IO-Link çözünürlüğü Analog PLC giriş kartı
LDL100 * LDL101 LDL3xx** LDL200 LDL400
< 1 0.0001 0.0003
< 10 0.001 0.001 0.003
< 100 0.01 0.01 0.03
< 1,000 1 0.1 0.1 1 1 0.3
< 10,000 1 1 1 3
< 100,000 10 10 10 25
< 500,000 100 100 122
< 1.000.000 100 100 244
< 2.000.000 100 488

* LDL100 ölçüm aralığı, 15.000 µS/cm ile sınırlıdır.

** İşlem değeri yuvarlanmaz (Float32T çözünürlüğü).

İletkenlik sensörleri için kurulum talimatları