- RFID Kimlik tanıma sistemleri
- LF/HF sistem 125 kHz 13,56 MHz
LF/HF Sistem 125 kHz, 13,56 MHz
Konveyörlerde tanımlama. Geniş hacimli veri, yüksek hız.
Arayüzler:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat
Net:
LED ve entegre web sunucusu üzerinden durum göstergesi.
Esnek:
RFID antenler veya dijital giriş / çıkışların bağlantısı. Birkaç bitten pek çok kbayta anten ve iletici kombinasyonları.
Basit:
Antenlerin 20 m' ye kadar ekransız standart kablolarla bağlantısı.
Bütünleştirilebilir:
Fonksiyon blokları üst seviye otomasyon veya proses kontrol aşamalarına kolay uyum sağlar.
Sertifikalı:
Endüstriyel ağ sistemi sertifikasyonu ile otomasyon teknolojisinde karşılıklı çalışabilirlik sağlanır.
Sağlam:
Zorlu endüstriyel ortamlar için IP 67 ve IP 69K koruma sınıfları.
Değerlendirme üniteli, antenli ve ileticili RFID sistemi.
ifm, üretim ve konveyör teknolojisi için taşımaya özel yeni bir RFID sistemi geliştirmiştir. Bütünleştirilmiş web sunucu web tarayıcı üzerinden kolay parametre ayarı sağlar. Zorlu endüstriyel ortamların gerektirdiği ihtiyaçlar sağlam metal gövde, geniş sıcaklık aralığı ve yüksek koruma sınıfı IP 67 ile karşılanır. Yeni RFID değerlendirme birimi DTE10x'in dört anteni vardır ve alternatif olarak dijital I/O olarak da kullanılabilirler. Antenler standart M12 soketler ile bağlanırlar. I/O bağlantıların standart pin ataması genel sensörlerin veya aktuatörlerin RFID değerlendirme birimine doğrudan bağlanmasını ve buradan güç çekmesini sağlar.
Tüm bağlantılar standart M12 soketler içindir. Akım aynı zamanda M12 bağlantı ile doğrudan sağlanır. Profibus bağlantı kabloları ve sonlandırma dirençleri gibi geniş aksesuar seçeneği sistem kurulumunu kolaylaştırır.
Yeni ANT600 RFID anteni 200 mm'ye kadar olan aralıklarda hiç sorun çıkarmadan çalışır. Kolay başlatmayı sağlamak için cihazda teşhis ve gösterme LEDleri vardır. Döndürülebilir M12 konnektör ile 20 m'ye kadar olan standart kablolar bağlanabilir.
Uzun Mesafeler
ANT600 RFID anten için uzun algılama mesafesi demek farklı kullanımlar demektir. Üretim prosesinde ürün takibi, üretim verisi veya kalite parametreleri ID etiketlerde güvenli şekilde saklanabilir. Malzeme lojistiğinde, RFID sistemi ile malzeme ve malzeme miktarının üretim siparişini tutup tutmadığına bakılabilir. Fabrika kontrolünde, ürüne özel makine parametreleri ürüne yapışık ID etiketlerden okunabiir.
Farklı Arayüzler
Profibus DP'li DTE100: Bütünleştirilmiş Profibus-DP arayüzlü değerlendirme birimi.
PROFINET'li DTE101: Bütünleştirilmiş PROFINET arayüzlü değerlendirme birimi.
EtherNet/IP'li DTE102: Schneider Electric veya Rockwell Otomasyon kontrol cihazları için optimize edilmiştir.
EtherCAT'li DTE103, Beckhoff kontrol cihazları için işletme arayüzü.
TCP/IP ve SAP/ERP bağlantı olanaklı DTE104: PC'ye, endüstriyel PC'ye veya standart saha haberleşme arayüzü olmayan PLClere doğrudan bağlantı için idealdir. Kullanıcılar tüm bağlı antenlere, sensörlere ve aktuatörlere TCP/IP protokolü üzerinden erişebilirler.
DTC510, CANopen arayüzlü anteni, değerlendirme ve CANopen arayüzlü kompakt bir birimdir.