You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. RFID Kimlik tanıma sistemleri
  2. HF sistem 13,56 MHz

HF Sistem 13,56 MHz (CANopen/CAN J1939)

Mobil Makineler için Kimlik Tanıma

Arayüz:
CANopen / CAN J1939

Bütünleştirilmiş:
Tek kompakt M18 veya M30 gövdede anten, değerlendirme ve CANopen / CAN J1939 arayüzü.

Duyarsız:
Arttırılmış sıcaklık aralığı of -40...85 °C.

İzin verilen:
e1-tip onayı.

Sağlam:
IP 67 ve IP 69K koruma sınıfı, şoka dayanım EN60068-2-27 ve vibrasyona dayanım EN60068-2-64 ile dış mekanlarda kullanım için optimize edilmiştir.

Uyumlu:
CANopen veya J1939 protokolü, ifm ecomatmobile kontrol cihazları ile birlikte kullanım için iyileştirildi.

Mobil kullanım için uygun RFID kompakt birim: 

CANopen veya CAN J1939 arayüzlü sağlam RFID kompakt birimi, tarım makinelerinde, belediye araçlarında ve inşaat makinelerindeki kimlik tanımlama görevleri için geliştirilmiştir.

Farklı parçaları otomatik olarak algılar ve kontrol cihazındaki ilgili ayarları yapılandırır.

Otomatik tanımlama, kullanıcıya özel sistem kurulumlarının oluşturmasını basitleştirir. Kontrol cihazı belirli makine ayarının ne zaman ve ne kadar süre ile çalışacağını otomatik olarak algıladığından, bakım aralıkları ve çalışma süreleri ile ilgili bilgi otomatik olarak oluşturulur ve depolanır. Arıza zamanları minimuma inerken üretkenlik artırılır.

Montaj parçaları ve araçlar için kimlik tanıma. Bu sayede çalışma süreleri ve bakım aralıkları algılanabilir ve değerlendirilebilir.

Tamamlanma kontrolü:
İlgili bağlantılardaki farklı aletlerin varlığı algılanır.

Farklı sabitleme parçaları algılama. Kontrol cihazı ve işletme cihazlarındaki uygulama parametreleri otomatik olarak ayarlanır.

RFID sistem DTM · 13.56 MHz

Bu ürünler size, mobil makineler için olan sistemlerde verimli destek sunarlar.