ifm'nin güvenlik kontrol cihazları, konteyner istifleyiciler için güvenlik sağlar
Konteyner taşıma işlemleri için yüksek performanslı bir konteyner istifleyici üreticisi olan İsveçli Camblift, kontrol sistemlerinin bel kemiği olarak ifm'nin güvenlik kontrol cihazlarına güveniyor. Bu kontrol cihazları, Camblift'in makinelerinin özellikle limanlar ve iç terminaller gibi yüksek riskli ortamlarda ve dar zaman kısıtlamaları altında verimli bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu güvenilirliği ve hassasiyeti sağlar.
ifm'nin güvenlik kontrol cihazları, Camblift'in operasyonları için gerekli olan dayanıklılığı ve çalışma süresini sağlayarak aşırı sıcaklıklar ve yüksek nem gibi zorlu koşullarda güvenilir bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Camblift, kontrol cihazlarına ek olarak ifm'nin sağlam I/O kutularını, Ethernet anahtarlarını ve Ethernet kameralarını da kullanıyor.