Dayanıklı Mobil İş Makineleri için Sağlam Otomasyon Çözümleri
Bir sonraki işinizin neler gerektireceğini bilemeyebilirsiniz ancak mobil iş makinelerinizin, her türlü zorlu görevler için mükemmel bir şekilde donatıldığından emin olabilirsiniz. İster inşaat makineleri, ister tarım makineleri, ister ticari veya belediye kamu hizmet araçları olsun, bu makineler her gün her türlü hava koşulunda dışarıdadır ve aşırı sıcaklıklara, toza ve muazzam titreşimlere maruz kalırlar. Her görevin, güvenilir ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için, kullanılan otomasyon teknolojisinin de çok sağlam olması gerekir.
Bu nedenle ifm, mobil makinelerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş geniş bir ürün portföyü sunar: Sensörler, kablolar ve ekranlardan kontrolörlere kadar. Bununla birlikte, OEM'ler ve makine operatörleri, sadece tek bir kaynaktan yüksek kaliteli bileşenlere ve yüksek performanslı sistem çözümlerine değil, aynı zamanda bileşenlerin mobil iş makinelerine entegrasyonunu önemli ölçüde basitleştiren, kapsamlı bir yazılım modülleri kitaplığına da güvenebilir.