1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Pozisyon sensörleri
  4. IO-Link’ li ve düz küçük dikdörtgen tasarımlı indüktif sensör

IO-Link’ li ve düz küçük dikdörtgen tasarımlı indüktif sensör

Proses değeri olarak sürekli konum algılama ve IO-Link üzerinden milimetre hassasiyetinde anahtarlama noktaları ayarı

  • IO-Link vasıtasıyla sürekli pozisyon geri bildirimi
  • Anahtarlama noktaları IO-Link ile her zaman kolayca uyarlanabilir
  • PNP/NPN veya NO/NC ayar seçenekleri depolama maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur
  • Gömülebilir montaj ve yüksek sıcaklık aralığı sayesinde uzun ömür ve sağlamlık
  • Dar alanlarda montaj için kompakt dikdörtgen gövde

Yer tasarrufu sağlar ve sağlamdır
Yeni kompakt IQ dikdörtgen gövdesi, konveyör teknolojisinde ve fabrika otomasyonunda sınırlı alanlar için idealdir. Sensörün gömme montajı, montajı kolaylaştırır ve mekanik hasarı önler. Yüksek darbe ve titreşim direnci ve geniş sıcaklık aralığı ile birlikte, bu montaj şekli uzun ömür sağlar.

IO-Link sayesinde çok yönlüdür
Zorlu pozisyon tespit görevlerini çözmek için mesafe değeri, IO-Link aracılığıyla sürekli olarak sağlanır. IO-Link ile iki anahtarlama noktası en yakın milimetreye ayarlanabilir. Ayrıca sensör, farklı sensör tipleri için depolama maliyetlerini azaltan NO / NC veya PNP / NPN gibi çeşitli konfigürasyon seçenekleri sunar.