• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Radar teknolojisi
  2. Radar mesafe sensörü

Radar sensörü, kötü görüş koşullarında bile mesafeyi, konumu ve hızı ölçer

Zorlu ortamlarda güvenilir algılama

Yağmurda, karda, güçlü rüzgârda, tozda veya aşırı sıcaklıklarda: radar sensörü, tüm bu koşullarda nesneleri doğru ve güvenilir bir şekilde algılar. Bu özellik, hem sağlam radar teknolojisi hem de sensörün ilgili uygulamaya tam olarak ayarlanabildiği çeşitli işletim modlarının yanı sıra şoklara ve titreşimlere karşı yüksek direnç ile sağlanır.

Tüm ayrıntılarıyla radar pozisyon sensörü

Radar sensörü ne gibi avantajlar sunuyor?

Her şey görüş alanınızda
Kötü görüş koşullarında bile güvenilir algılama
Sağlam
Hava koşullarından bağımsız algılama ve geniş sıcaklık aralığı sayesinde zorlu ortamlar ve dış mekan uygulamaları için idealdir
Esnek şekilde ayarlanabilir
Çeşitli işletim modları, uzun menzillere veya milimetre aralığında hassas bir çözünürlüğe izin verir
Kolay kurulum
Sezgisel konfigürasyonun yanı sıra ifm Vision Assistant veya ifm moneo kullanılarak IT seviyesinde ölçülen verilerin net bir şekilde görselleştirilmesi
Uluslararası uygunluk
İki farklı frekans aralığı, dünyanın birçok yerinde kullanıma olanak tanır

Radar mesafe sensörleri için uygulamalar

Konveyör kontrolü
Bir konveyör kayışının yükleme yüksekliğinin ve hızının temassız, eşzamanlı algılanması

Araç konumlama
Oto yıkama sistemlerinde veya yükleme ve boşaltma rampalarına yanaşma işlemleri sırasında araçların tespit edilmesi

Mesafe kontrolü ve yükseklik ölçümü
Tozlu ortamlarda bile zemin ve ekin mesafesinin güvenilir ölçümü

Çevrenin izlenmesi ve çarpışma önleme
Hareket halindeki bir aracın çevresindeki engellerin erken algılanması ve zorlukla görülebilen alanların izlenmesinde sürücüye yardım

Akıllı erişim kontrolü
Çapraz trafik maskelemeli kapıların ve bariyerlerin otomatik olarak açılıp kapatılması

Ürün versiyonları

Sistem bağlantısı

IO-Link sayesinde sağlanan faydalar

  • Çoklu ölçüm değeri çıkışı
    Nesne mesafesinin, hızının ve hareket yönünün eşzamanlı, temassız algılanması
  • Tak - çalıştır
    Sezgisel kurulum ve ölçülen verilerin sürekli çıkışı
  • Sistem kullanılabilirliğinde iyileştirme
    Eğim değerlerinin çıktısı sayesinde sensör yöneliminin durum denetimi.
    Veri depolama fonksiyonu, ayrıca yeni parametre ayarı olmadan hızlı ve sorunsuz cihaz değişimine olanak tanır.

Radar noktası hesaplayıcı

Radar mesafe sensörleri hakkında SSS

Ürünler

Radar mesafe sensörü Radar alan sensörü
Tip R1D Mesafe R2D 3D Mesafe R2D 3D Alan
Mesafe algılama
Hız algılama
Eğim algılama
Ayarlanabilir algılama alanı Sadece mesafe 3D algılama alanı
ayarlanabilir (x, y, z)
3D algılama alanı
ayarlanabilir (x, y, z)
Konum koordinatları Yarıçap mesafesi Konum x, y, z Konum x, y
Nesne listesi
Çıkışlar IO-Link
anahtarlama çıkışları
4…20 mA, 0…10 V
CAN
IO-Link
anahtarlama çıkışları
4…20 mA, 0…10 V
CAN
IO-Link
anahtarlama çıkışları
CAN