• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Uygulamaya göre basınç sensörleri
  2. Basınç ölçüm hücreleri

ifm'nin basınç ölçüm hücresi teknolojilerine genel bakış

Hangi sensörde hangi teknolojilerin kullanıldığını ve bu teknolojilerin hangi avantaj ve dezavantajları sunduğunu öğrenin.

Seramik-
kapasitif
Sızdırmaz diyafram Paslanmaz çelik
gerinim ölçer
Piezorezistif
Basınç aralığı 100 mbar...600 bar 1...400 bar 6...600 bar 1...10 bar
Vakum dayanımı -1 bar -1 bar -1 bar -1 bar
Aşırı yük koruması
Sağlamlık
Uzun zaman kararlılık
Doğruluk
Gövde boyutu
Dayanıklı oldukları:
Sıkma torku nedeniyle sapma
Sıcaklık
Aşındırıcı maddeler
Fiyat €€€ €€€ €€

mevcut değil
koşullu uygun

Seramik kapasitif ölçüm hücresi.

Seramik kapasitif ölçüm hücresinin tasarımı ve işlevi

Basınç uygulandığında, diyafram ile ana gövde arasındaki mesafe ve bununla birlikte elektrotlar arasındaki kapasitans değişir. Kapasitanstaki bu değişim analiz edilir ve ardından standart bir endüstriyel çıkış sinyaline dönüştürülür.

Ölçüm hücresini özel kılan nedir?

  • Son derece sağlam, yüksek basınç direnci ve yüksek patlama basıncı
  • Sapmasız çalışma 100 milyonun üzerinde basınç döngüsü
  • Yüksek, uzun vadeli istikrar ve tekrarlanabilirlik
  • Yüksek proses güvenilirliği için sızdırmaz diyafram sıvısı içermeyen kuru ölçüm hücresi

Avantajlar

  • Dinamik basınç dalgalanmalarına ve kavitasyona karşı dayanıklıdır
  • Agresif ve aşındırıcı maddelere karşı dayanıklıdır
  • Seramik ölçüm hücresi üzerinde minimum sıcaklık etkisi
  • Seramik yaşlanmaz veya yorulmaz

Dezavantajları

  • Ölçüm hücresinin sensöre montajı karmaşıktır, bu nedenle gövdebüyür ve daha yüksek maliyetler oluşur
  • Ölçüm hücresinin proses bağlantısına sızdırmazlığı gereklidir
  • 25 bar'ın üzerindeki gaz uygulamaları sadece sınırlı ölçüde mümkündür


Seramik-kapasitif ölçüm hücreli ürünler

Varyant Hijyenik Endüstriyel
Göstergeli PI PE, PNxx9X Basınç sensörlerine git
Göstergesiz PM PA, PX, PP, PL15
Analog göstergeli PG17, PG27, PG28 PG14, PG24

Sızdırmaz diyafram

Sızdırmaz diyaframlı ölçüm hücresinin tasarımı ve işlevi

Sızdırmaz diyafram teknolojisinde, proses basıncı doğrudan sensöre uygulanmaz, fakat arkasında bir dolgu sıvısı bulunan bir diyafram aracılığıyla iletilir. Diyaframın kendisi, prosesteki ortamı sensör sisteminden ayırır. Esnektir ve üzerine basınç uygulandığında deforme olur. Diyaframın arkasında, basıncı diyaframdan gerçek basınç sensörüne aktaran özel bir dolum sıvısı (genellikle yağ) bulunur.

Ölçüm hücresini özel kılan nedir?

  • Yüksek ısı direnci

Avantajlar

  • Kompakt önden hizalı tasarım mümkündür
  • Sıcaklık değişimlerine karşı düşük duyarlılık

Dezavantajları

  • Hassas diyafram
  • Basınç pikleri, onarılamaz hasarlara neden olabilir
  • Diyafram hasar görürse, diyafram conta sıvısı kaçabilir ve bunun sonucunda maddeyi kirletebilir.
  • Metal diyaframlar korozyona uğrayabilir


Sızdırmaz diyaframlı ölçüm hücreli ürünler

Varyant Hijyenik Endüstriyel
Göstergeli PI22xx, PI23xx Basınç sensörlerine git
Göstergesiz PL54

Gerinim ölçerli paslanmaz çelik ölçüm hücresi

Gerinim ölçerli paslanmaz çelik ölçüm hücresinin tasarımı ve işlevi

Bu ölçüm hücresinde, direnç şeklindeki gerinim ölçerler paslanmaz çelik diyaframın arkasına takılır ve bir Wheatstone köprüsü oluşturacak şekilde bağlanır. Ölçüm hücresine basınç uygulanırsa diyafram deforme olur. Bunun sonucunda köprü devresinin çıkış sinyali oransal olarak değişir, bu değişim elektronik ünite tarafından algılanır ve endüstri standardı bir çıkış sinyaline dönüştürülür.

Ölçüm hücresini özel kılan nedir?

  • Yüksek uzun vadeli istikrar
  • Contasız, tam kaynaklı ölçüm hücresi
  • Küçük tasarım, düşük fiyat
  • 600 bar'a kadar gazlar için uygundur

Avantajlar

  • Hızlı adım tepki zamanı
  • Yüksek patlama basıncı
  • Özel ve toplu siparişler için idealdir

Dezavantajları

  • Dinamik basınçlar ve kavitasyon içeren uygulamalarda bir sönümleme elemanı veya sınırlayıcı önerilir.


Paslanmaz çelik ölçüm hücreli ürünler

Varyant Tip
Göstergeli PNxx7x > 100 bar Basınç sensörlerine git
Göstergesiz PT, PU, PV
Ayar halkaları ile PK

Piezorezistif ölçüm hücresi

Piezorezistif ölçüm hücresinin tasarımı ve işlevi

Piezorezistif etki, basınç veya çekişin neden olduğu bir malzemenin elektrik direncindeki değişimi tanımlar. Dirençteki bu değişim, bir köprü devresi (R1 - R4) tarafından algılanır ve endüstri standardı bir çıkış sinyaline dönüştürülür.

Ölçüm hücresini özel kılan nedir?

  • Ölçüm hücresi, kaplama sayesinde vakuma ve kirleticilere dayanıklıdır
  • Pnömatik sensörler için uygundur

Avantajlar

  • Küçük sensör elemanı

Dezavantajları

  • Sadece pnömatik ve inert gazlar için uygundur


Piezorezistif ölçüm hücreli ürünler

Varyant Tip
Göstergeli PQS, PQC Basınç sensörlerine git
Seviye probu PS