• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ifm mate
  2. Uygulamalar

Tek bir ürün, üç farklı kullanım alanı.

Başka fikirleriniz veya ihtiyaçlarınız mı var?
Çalışan destek sistemimizle size özel bir çözüm konusunda memnuniyetle danışmanlık hizmeti sunarız.

Neden ifm mate'e ihtiyacınız var?

Standart iş akışına uyum

Elle yapılan iş süreçleri standart hale getirilebilir ve sapmalar anında tespit edilebilir

Eğitim sürelerinde önemli ölçüde azalma

Zaman ve maliyet açısından yoğun öğrenme aşamalarının azaltılması ve bunun yerine daha hızlı değer yaratılması

Çok çeşitli modelin güvenli şekilde taşınması

Hatta çok küçük partiler için bile anında erişilebilen montaj kılavuzları sayesinde bireysel hazırlık süresi azalır

Çalışan memnuniyetinde artış

Bilgilerin duruma uygun şekilde sunulması sayesinde çalışanlar için hissedilir bir rahatlama