• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ifm mate
  2. Teknoloji

ifm mate: Teknoloji

ifm mate nasıl çalışır?

Endüstri 4.0, makinelerin ve süreçlerin dijitalleşmesine hâlâ büyük önem vermektedir; ancak tipik bir üretim sürecindeki beş faaliyetten dördünü hâlâ insanlar gerçekleştirmek zorundadır – bu durum, giderek artan dijitalleşme sürecinde neredeyse hiç fark edilmez. Öyleyse, bir sensör uzmanının insan elini bir sensör olarak kullanması mantıklı olmaz mı?

Uygulama, nesne tanıma (örn: eller) ile tanınan her bir elin ayrı ayrı izlenmesi özelliklerini bir arada kullanmaktadır. Kombine 2D/3D kamera, taşıma konumunun hassas bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Kameranın görüş alanında insan eli bir sensör görevi görür; böylece ellerin konumu, başka hiçbir teknik veya görsel yardımcı araç kullanılmadan izlenebilir. Belirtilen işlem adımlarından herhangi bir sapma, canlı izleme ekranında uyarı mesajlarının görünmesine neden olur; bu da iş süreçleri yürütülürken güvenliği artırmak amacıyla çalışana dijital destek sağlar.

Derin öğrenme ve yapay zeka yepyeni olanaklar sunuyor

Derin öğrenme yaklaşımları gibi yeni yapay zeka türleri, karmaşık görüntü tanıma sorunlarını bile çözmek için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Endüstriyel ortamda nesne tanıma, her zaman birbirine olabildiğince benzeyen ve bu nedenle görüntü işleme açısından kolayca nesne olarak tanımlanabilen bileşenleri ifade etmiştir. Ancak, dinamik olan ve her zaman biraz farklı görünen nesneleri tanımaya gelince, geleneksel algoritmik yaklaşımlar sınırlarına ulaşır. İnsan eli bunun en iyi örneğidir: Sadece kişiden kişiye farklılık göstermekle kalmaz, aynı zamanda şekil, duruş, dönme ve açısal temsil açısından da farklılık gösterir. El hareketlerini de unutmamalısınız.

Ancak derin öğrenmenin asıl üstünlüğü işte burada ortaya çıkıyor: Sinir ağları, önceden öğrenilebilen büyük miktarda veri sayesinde tam da bu tür şeyleri doğru bir şekilde tanıyabilir.