• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ifm mate
  2. Uygulamalar
  3. Eğitim

ifm mate ile çalışanları verimli bir şekilde eğitmek


Çalışanlara iş başında eğitim vermenin zorlukları nelerdir?

  • Yeni çalışanların eğitimi zaman alıcıdır ve katma değeri düşüktür
  • Personel devir hızının yüksek olması, işbaşı eğitimi için gereken çabayı artırır

ifm mate hangi destek hizmetlerini sunuyor?

  • Çalışan, tüm iş süreci boyunca yönlendirilir
  • İşlem sırasına uygun ayrıntılı çalışma talimatları sunulmaktadır
  • Sistem, hızını her bir çalışanın öğrenme sürecine göre ayrı ayrı ayarlar

ifm mate hangi özel avantajları sunuyor?

Her şirketin bildiği gibi – özellikle bir ürünün piyasaya sürülmesi söz konusu olduğunda – standartlaştırılmış süreçlerin içeriğini doğru kişilere eksiksiz ve eşit bir şekilde aktarmak için muazzam bir çaba sarf edilmesi gerekir. Yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ya da mevcut üretim süreçlerinde yeni çalışanların eğitimi, her zaman yüksek ancak kaçınılmaz bir zaman ve para yatırımı gerektirir. Bununla birlikte, ifm mate adlı dijital destek sistemi, eğitim süreçlerini kolaylaştırır ve çalışanlara öğrenme sürecinde destek olur.

Gerçek zamanlı talimatlar – kendi hızınızda

ifm mate, insan elini bir sensör olarak kullanır. 2D/3D kameranın görüş alanında, ifm mate herhangi bir ek teknik veya görsel yardımcıya ihtiyaç duymadan ellerin konumunu takip edebilmektedir. Eğitim açısından, hareket dizileri kullanıcı arayüzü aracılığıyla doğrudan kamera görüntüsü üzerinde hızlı ve kolay bir şekilde programlanabilir. Her bir çalışma adımı için gerekli çalışma talimatları, videolar veya belgeler şeklinde sunulabilir. Eğitim süreci boyunca ifm mate, daha önce gerçekleştirilen ve sonraki adımları göstererek çalışana iş akışında rehberlik eder, programlanan süreçten sapmaları belirtir ve her adımda çalışana duruma uygun bilgiler sunar. Ve bu, elbette, her bir sürece ve her bir çalışana özel olarak, bireysel olarak da mümkündür.

Değer yaratmaya daha hızlı geçiş

ifm mate'in eşlik ettiği "iş başında eğitim" sürecine geçiş, çalışanın gerçek iş akışına hızla uyum sağlamasını sağlar. ifm mate, yeni iş süreçlerinde güven duygusu yaratır ve özellikle küçük parti boyutları ve yüksek ürün çeşitliliği ile çalışırken çalışanın yükünü hafifletir. Ayrıca kuruluş için sağladığı somut faydalar da ortada: Eğitim için gereken çabanın azalması, maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur ve aynı zamanda optimize edilmiş süreç akışlarının ek personele veya hatta dijital olarak diğer üretim tesislerine eksiksiz ve tutarlı bir şekilde aktarılmasını sağlar.