Elle üretim için çalışan destek sistemi – ifm mate
Akıllı görüntü işleme sayesinde gerçek zamanlı talimatlar
Montaj işlerinde yüksek çeşitlilik, dalgalanmalar ve karmaşık süreç akışları, manuel üretimde sürekli olarak yüksek bir eğitim ihtiyacına yol açmaktadır; buna ek olarak, deneyimli çalışanların yeni çalışanlara tavsiye ve yardım sunarken aynı derecede yüksek kaynak tahsisi de gerekmektedir. Bu övgüye değer bir şey ama – içtenlikle söylüyorum – pek de ekonomik değil.
Yeni meslektaşlara, önemli olan her şeyi bilen tam zamanlı bir öğretmen atamaya ne dersiniz? Her zaman ulaşılabilir olan ve sapmaları zamanında fark eden, böylece hataları kolayca en aza indiren bir iş arkadaşı. Her türlü üretim koşulunda güvenebileceğiniz bir dost. Gerçek bir dost.
Uygulamalar
Üretim sürecini çok küçük partiler için bile ne kadar kolay ve verimli bir şekilde ayarlayabileceğinizi deneyimleyin; böylece ilk adımdan itibaren %100 kaliteyi etkili bir şekilde garanti altına alın. Ek personel gerekmeden. Hiçbir süsleme yok. Hiç karmaşık değil.
ifm mate nedir?
mate [meɪt], Manual Assembly Training Engineer (Manuel Montaj Eğitimi Mühendisi) ifadesinin kısaltmasıdır ve size yardımcı olur. ifm mate, basitinden karmaşığına kadar tüm manuel montaj görevlerinde güvenilir bir yardımcı ve rehberdir ve tekrarlayan paketleme görevlerini yerine getirirken tutarlı bir şekilde yüksek bir doğruluk seviyesi sağlar. ifm mate, çalışanın her adımda gerekli iş güvenliği seviyesine ulaşmasına yardımcı olur. İş arkadaşlarının görev sırasındaki zaman alıcı ve maliyetli eğitimleri azaltılabilir ve gerekli kaliteyi elde etmek için yeniden çalışma en baştan önlenebilir.
| Kişiye özel gerçek zamanlı destek Çalışana özel olarak hazırlanmış talimatlar, süreç boyunca ona güvenli bir şekilde rehberlik eder |
|
| Basit, sezgisel ve esnek Uzman yardımı gerektirmeden kurulum ve yenileme yapılabilir; basit ayarlamalar mümkündür – hemen hemen herkes tarafından kullanılabilir |
|
| Gereksiz süslemelerden arındırılmış Herhangi bir ek bileşene sahip olmayan bir derin öğrenme sistemi. Bileklikler veya sanal gerçeklik gözlükleri gerekmez |
|
| ifm'den "mate" Üretim ekibimiz tarafından geliştirilen, üretim görevlerine özel çözüm. Eşsiz ve ödüllü |