- Yeni Ürünler
- Sensörler
- G1/2 PL basınç sensörü, gömme tip
G1/2 PL basınç sensörü, gömme tip
Yüksek basınçlara ve aşındırıcı maddelere karşı dayanıklıdır
Yapıştırıcılar, tutkallar veya sızdırmazlık maddeleri gibi yüksek viskoziteli veya aşındırıcı maddelerin, hassas ve yüksek basınç altında borularla taşındığı her durumda, kompakt G1/2 tipi PL basınç transmiteri ideal seçimdir. Düz tasarım, maddelerin yapışmasına sebep olacak boş alanı sağlamaz ve borunun tıkanmasını etkili bir şekilde önler. PL, sağlam yapısı sayesinde pompalar, su arıtma ve mobil makineler gibi diğer zorlu uygulamalarda da üstün performans sergiliyor.
Gömme montajlı sızdırmaz veya daha kısa montaj uzunluğu
ifm’nin PL15 modeline özgü, son derece güvenli sızdırmazlık konsepti, su veya vernik gibi sıvı ortamların yüksek basınç altında ölçüm bağlantısının dişli kısmına girmesini, burada birikmesini veya prosesin ilerleyen aşamalarındaki ortamlarla karışmasını ve hatta bunları kirletmesini önler.
Kısaltılmış proses bağlantısı ve düz contaya sahip PL13, standart boyutlardaki T-parçalarına ve montaj adaptörlerine takılmak için ideal seçimdir.
Ekranlı PF basınç sensörü (alternatif seçenek)
Benzer derecede zorlu ortamlarda, proses değerlerinin makine üzerinde okunması ve parametre ayarlarının sensörün kendisinde yapılması gereken uygulamalar için PF15 basınç sensörü uygun bir alternatiftir.