- Yeni Ürünler
- Sensörler
- Zorlu ortamlar için tam metal ultrasonik sensör
Zorlu ortamlar için tam metal ultrasonik sensör
Herhangi bir uygulamadaki seviye denetimi
İster tanklarda, silolarda, ister sıvı, yığın malzeme veya tek tek nesneler olsun: Ultrason ile seviye ve mesafe ölçümü, evrensel olarak güvenilir ve doğrudur. Bununla birlikte madde ile doğrudan temas olmasa bile yıpratıcı buhar ve dumanlar bir sensörün işlevini ve ömrünü ciddi şekilde etkileyebilir. Ancak ifm’ nin yeni tam-metal gövdeli ultrasonik sensörü sayesinde bu artık geçmişte kaldı. Diyaframdan konnektöre kadar sensör tamamen, dayanıklı yüksek kaliteli paslanmaz çelikle kaplanmıştır. Böylelikle dış etkilere karşı dayanıklıdır ve uzun bir ömüre sahiptir. Bu sayede, sensör gıda endüstrisinde ve diğer hijyenik uygulamalarda kullanım için ideal hâle gelir.
IO-Link dahildir
IO-Link iletişimini kullanarak, mesafe değerleri dijital olarak iletilebilir veya ölçüm aralığı ayarlanabilir. Yankı kalitesindeki geri bildirim sayesinde sensörün hizalaması kurulum sırasında optimize edilebilir ve işlevsel güvenilirlik sürekli olarak izlenebilir.