• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. O2U5: iki görüntü sensörü bir arada

O2U5: iki görüntü sensörü bir arada

Çok yönlü denetim seçenekleri

O2U5, kullanıcıya 2D denetimde neredeyse sınırsız kombinasyon olanağı sunar. Nesnelerin yüzeyleri ve konturları artık QR kodları veya barkodlarla eş zamanlı olarak analiz edilebiliyor.
Örneğin, QR kodu bileşenin gerçekten siparişe uygun olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilirken, aynı zamanda kontur ve yüzey analizi, kurulumdan önce son kalite kontrolünün gerçekleştirilmesine imkan verir.

Özel entegrasyon, basit konfigürasyon

Kullanıcı dostu yazılımın ücretsiz olarak sunulduğu ifm Vision Assistant sayesinde, artık kalite güvencesi için kullanıcıya sunulan çeşitli kombinasyonlar kolaylıkla yönetilebiliyor.
O2U5’in arayüzünün, pozlamasının ve diğer parametrelerinin ayarlanmasına olanak tanır. Ayrıca çok sayıda uygulama ön ayarı (sihirbaz) hızlı kurulum için güçlü destek sağlar. Cihazın değiştirilmesi gerekiyorsa, kaydedilmiş parametreler ayrılabilir bellek sayesinde hızlı bir şekilde yeni cihaza aktarılabilir. Uygulamanıza ideal entegrasyon için uygun aydınlatma ve lens kombinasyonunu seçebilirsiniz.

Ürünler