• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Sensörler
  3. Hijyenik ve endüstriyel uygulamalar için sıcaklık fişi

Hijyenik ve endüstriyel uygulamalar için sıcaklık fişi

Sıcaklık ölçümünü dijitalleştirin

Sıcaklık fişi, sıcaklık sondalarının direnç değerlerini standartlaştırılmış analog ve anahtarlama sinyallerine dönüştürür. IO-Link kullanılarak, ölçüm değeri kayıpsız olarak dijital formda da iletilebilir. Bu sayede, sıcaklık fişi mevcut kurulumların dijital olarak yenilenmesi için önemli bir bileşen hâline gelir.

Çok yönlü kullanım

2, 3 veya 4 kablolu bağlantı sayesinde, sıcaklık fişi piyasada bulunan tüm PT elemanlarına (PT100/PT1000) doğrudan veya bir bağlantı kablosuyla bağlanabilir. Küçük tasarım, fişin sondadan uzakta güvenli bir yere monte edilebilmesi nedeniyle zorlu uygulamalar için de uygundur.

Tak ve çalıştır

Sıcaklık fişi ölçüm elemanına bağlıysa bunu otomatik olarak tanır. Fabrikada ayarlanan ölçüm aralığının ölçeklendirilmesi uygulamanın gereksinimlerini karşılıyorsa başka ayar yapılmasına gerek yoktur. Gerekirse, kullanıcı ölçeklendirmeyi IO-Link aracılığıyla kolayca ayarlayabilir.

Minimum montaj ve hata kaynakları

TP sıcaklık fişinin kurulum karmaşıklığı, iki standartlaştırılmış M12 bağlantısı kullanılarak ortak kafa / DIN raylı vericiye kıyasla minimuma indirilir. Kablo kelepçeleri gibi hata kaynakları ortadan kaldırılır.

Özel ayarlama

Sürekli yüksek doğruluk için, kalibrasyondan sonra sıcaklık fişini özel gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu amaçla TP, sisteminizin mükemmel koordinasyonunu sağlayan çok çeşitli ayar seçenekleri sunar.

Ürünler