• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Sensörler
  3. Yağ Nem Sensörü Kaliteyi İzler

Yağ Nem Sensörü Kaliteyi İzler

Duruma Dayalı Yağ Yönetimi

LDH yağ nemi sensörü, yağın bağıl nemini ve sıcaklığını sürekli ölçer. Bu, tesis operatörlerinin koşul tabanlı değişiklikleri ve bakımı yapmalarını sağlar. Azaltılmış soğutma veya yağlama faaliyeti nedeniyle tesis hasarını önlerken, maddenin maksimum verimlilikle kullanılmasına imkan tanır. Serbest sudan kaynaklanan korozyon ve kavitasyon da etkili bir şekilde önlenebilir.

LDH, G1/2 diş ve standartlaştırılmış M12 konnektörü sayesinde, kolay ve doğru bir şekilde çalıştırılabilir ve veriler, IO-Link teknolojisi ile BT tabanlı durum denetimi için rahatlıkla kullanılabilir.

Paslanmaz çelik muhafaza, çalışma ortamının en zorlu koşullarına kalıcı olarak dayanır.