- Yeni Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- Dijital Sensör Sinyallerinin Endüstriyel Haberleşme Aracılığıyla Kesintisiz Aktarımı
Dijital Sensör Sinyallerinin Endüstriyel Haberleşme Aracılığıyla Kesintisiz Aktarımı
- Modbus TCP, PROFINET ve EtherNet/IP için dijital giriş modülleri
- Sensörlerin doğrudan bağlantısı ağ yapısını basitleştirir
- Yüksek frekanslı sayaç uygulamalarını kolayca uygulamak için entegre sayaç fonksiyonu
- Yıkamalı temizlik gereklilikleri olan ortamlarda kullanıma uygun sağlam gövde
Saha Uygulamaları için Ethernet Modülleri
Merkezden bağımsız DI modülleri, ikili sensörler ile endüstriyel haberleşme arasındaki ağ geçidi olarak iş görür. Yani, sahadaki ikili anahtarlama sinyali doğrudan endüstriyel haberleşme üzerinden aktarılabilir. Endüstriyel haberleşme topolojisinde başka aktarım sistemlerine gerek kalmaz.
Sağlam ve Kalıcı Olarak Sıkı
ifm modülleri en zorlu ortamlarda bile mükemmel birer seçenektir: Malzemeler ve üretim yöntemleri, denenerek test edilmiş ifm bağlantı kabloları EVC ve EVF ürün serileri ile aynıdır. ecolink teknolojisi, bağlantı kablolarının güvenilir, sıvı girişine karşı sürekli dayanıklı M12 bağlantısını garanti eder.
Avantajlar ve Müşterinin Kazancı
IO-Link Master Ailesinin Dijital Giriş Modülleriyle Genişletilmesi
Ethernet modülleri, ifm’nin IO-Link master ailesine yapılmış mükemmel bir ektir. Diğerleri ile aynı tasarıma, port yapılandırmasına ve standartlaştırılmış M12 bağlantılarına sahiptirler.
Yüksek Frekanslı Sayaç Uygulamaları için Entegre Sayaç Fonksiyonu
Yüksek frekanslı sayaç fonksiyonu PLC üzerinden etkinleştirilebilir. Sensör tarafından aktarılan darbeler, modül içinde sayılır ve sayaç paketi şeklinde periyodik olarak PLC'ye aktarılır. Bu sayede, PLC'nin çevrim süresinden etkilenmeyen doğru bir sayım garanti edilir.
Güçlü Voltaj Beslemesi
Ethernet modülleri, voltaj beslemesi için farklı bağlantı seçenekleri sunar: 1 x 4 A bir A-kodlu M12 konnektör ve 2 x 16 A L-kodlu bir M12 konnektör. İkincisi, ürün ailesinin diğer modüllerine papatya dizimi ile bağlanabilir.