- Yeni Ürünler
- Bağlantı teknolojisi
- L-Kodlu M12 Güç Kablosu
L-Kodlu M12 Güç Kablosu
- 16 A'e kadar akımlar için 2.5 mm² kesit
- EN 61076'ya göre L kodlu M12 kablosu
- Performance Line IO-Link master'larına bağlanın
- Halojensiz kablo malzemesi
- Fabrika otomasyonu veya takım tezgahları gibi genel endüstriyel uygulamalar için
Düşük Voltaj Düşüşü ile Yüksek Akımların İletimi
Zorlu uygulamalarda yeni ifm Performance Line IO-Link Master'larına yönelik daha yüksek güç seviyelerinde besleme için kullanılır. L-kodlu M12 güç konnektörü pazardaki yerini giderek sağlamlaştırmaktadır ve bu modüllerin güç beslemesi için mükemmel bir çözümdür. ifm, buna mükemmel bir şekilde uyarlanan bağlantı kabloları ve ara kablolar sağlar. 2.5 mm²'lik kesit, 16 A'e kadar akımları güvenilir bir şekilde iletir ve hafif bir voltaj düşüşü, çalışma aralığı üzerinde pozitif bir etki oluşturur.
Fabrika Otomasyonu ve Takım Tezgahları için
Bu kablolar, muhafaza malzemesi ve halojensiz kablo malzemeleri sayesinde takım tezgahları ve tüm standart fabrika otomasyonu uygulamaları için mükemmel derecede uygundur.